(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง ใบมีดลบคม พัฒนาขึ้นใหม่ให้ความคมที่ยอดเยี่ยมผ่านศูนย์กลางรัศมีสามารถ เหล็กกล้า ชุบแข็ง 60 HRC ได้นาน 10 ชั่วโมงต่อเนื่องหรือมากกว่า
รหัสสินค้า |
---|
SFB200-R0.1 |
SFB200-R0.2 |
SFB200-R0.3 |
SFB200-R0.4 |
SFB200-R0.5 |
SFB200-R0.6 |
SFB200-R0.7 |
SFB200-R0.8 |
SFB200-R0.9 |
SFB200-R0.25 |
SFB200-R0.75 |
SFB200-R1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รูปทรง | (L2) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 2 (มิลลิเมตร) | (d3) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,957.14 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.1 | 0.15 | 50 | 0.5 | 0.003 ถึง -0.003 | 01-00500-00100 | 0.2 | 0.18 | A | 5 | 1.5 | ||
฿ 10,041.70 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.3 | 50 | 1 | 0.003 ถึง -0.003 | 01-00500-00200 | 0.4 | 0.37 | A | 5.3 | 1.5 | ||
฿ 9,181.76 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-00300 | 0.6 | 0.56 | A | 5.4 | 1.5 | ||
฿ 9,708.82 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.6 | 50 | 2 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-00400 | 0.8 | 0.76 | A | 7.9 | 2 | ||
฿ 8,848.87 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.7 | 50 | 2.5 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-00500 | 1 | 0.95 | A | 8.1 | 2 | ||
฿ 9,375.94 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.8 | 50 | 3 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-00600 | 1.2 | 1.15 | A | 8.3 | 2 | ||
฿ 9,986.23 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.7 | 1 | 50 | 3.5 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-00700 | 1.4 | 1.35 | B | - | - | ||
฿ 9,847.52 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 1 | 52 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-00800 | 1.6 | 1.55 | B | - | - | ||
฿ 9,764.31 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.9 | 1.2 | 52 | 4.5 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-00900 | 1.8 | 1.75 | B | - | - | ||
฿ 10,041.70 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.25 | 0.38 | 50 | 1.25 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-00250 | 0.5 | 0.46 | A | 5.4 | 1.5 | ||
฿ 9,320.45 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.75 | 1 | 52 | 3.8 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-00750 | 1.5 | 1.45 | B | - | - | ||
฿ 8,377.29 | END MILL_SFB200 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 1.2 | 52 | 5 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00500-01000 | 2 | 1.94 | B | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | NA | (γ) มุม คอ(°) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง