1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SSBL200 CBN ดอกกัด ดอกกัดคอยาวหัวบอล พิเศษ CBN

SSBL200 CBN ดอกกัด ดอกกัดคอยาวหัวบอล พิเศษ CBN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,990.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความยาวสูงสุด 10 มม.รองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลึกกว่าเมื่อเทียบกับ เครื่องมือ CBN ทั่วไป

รหัสสินค้า
SSBL200-R0.05-0.3
SSBL200-R0.05-0.5
SSBL200-R0.075-0.45
SSBL200-R0.075-0.75
SSBL200-R0.1-0.6
SSBL200-R0.1-1
SSBL200-R0.2-1.2
SSBL200-R0.2-2
SSBL200-R0.3-3
SSBL200-R0.3-4
SSBL200-R0.3-5
SSBL200-R0.4-4
SSBL200-R0.5-4
SSBL200-R0.5-5
SSBL200-R0.5-6
SSBL200-R0.5-8
SSBL200-R0.5-10
SSBL200-R0.15-0.9
SSBL200-R0.15-1.5
SSBL200-R0.25-1.5
SSBL200-R0.25-2.5
SSBL200-R0.75-7.5
SSBL200-R1-6
SSBL200-R1-8
SSBL200-R1-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)
(d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
รูปทรง (L2) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 2
(มิลลิเมตร)
(d3) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 10,651.99

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.050.08500.301-00511-000510.10.085A4.91.5

฿ 11,095.83

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.050.08500.501-00511-000520.10.085A4.91.5

฿ 10,651.99

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.0750.12500.4501-00511-000750.150.13---

฿ 11,096.00

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 10 วัน 0.0750.12500.7501-00511-000760.150.13---

฿ 7,988.93

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.10.15500.601-00511-001010.20.18A51.5

฿ 8,377.29

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.10.1550101-00511-001020.20.18A51.5

฿ 7,267.69

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.20.3501.201-00511-002010.40.37A5.21.5

฿ 7,711.53

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.20.350201-00511-002020.40.37A5.21.5

฿ 7,156.72

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.30.550301-00511-003010.60.56A5.41.5

฿ 7,156.72

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.30.552401-00511-003020.60.56A7.81.5

฿ 7,267.69

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.30.552501-00511-003030.60.56A7.81.5

฿ 7,156.72

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.40.653401-00511-004010.80.76A7.92

฿ 7,156.72

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.50.753401-00511-0050110.95A8.12

฿ 7,156.72

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.50.753501-00511-0050210.95A8.12

฿ 7,156.72

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.50.753601-00511-0050410.95B--

฿ 7,267.69

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.50.753801-00511-0050610.95B--

฿ 7,434.12

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.50.7531001-00511-0050810.95B--

฿ 7,988.93

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.150.23500.901-00511-001510.30.28A5.11.5

฿ 8,377.29

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.150.23501.501-00511-001520.30.28A5.11.5

฿ 7,267.69

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.250.38501.501-00511-002510.50.46A5.31.5

฿ 7,711.53

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.250.38502.501-00511-002520.50.46A5.31.5

฿ 7,711.53

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 0.751537.501-00511-007511.51.45B--

฿ 6,990.28

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 11.253601-00511-0100121.94B--

฿ 7,711.53

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 11.253801-00511-0100321.94B--

฿ 7,711.53

END MILL_SSBL200 1 ชิ้น 19 วัน 11.2531001-00511-0100521.94B--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 4 ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0.005 ถึง -0.005
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด NA (γ) มุม คอ(°) 15