(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่มีประสิทธิภาพสูง CBN ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล CBN งานละเอียด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | ความพร้อมของแรงบิด | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รูปทรง | (L2) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 2 (มิลลิเมตร) | (d3) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,273.00 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.1 | 0.15 | - | 0.3 | - | 3 ถึง -3 | 01-00510-00100 | ไม่ | 0.2 | 0.18 | - | - | - | ||
฿ 6,995.59 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.2 | 0.3 | - | 0.5 | - | 3 ถึง -3 | 01-00510-00200 | ไม่ | 0.4 | 0.37 | - | - | - | ||
฿ 7,134.29 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.3 | - | 0.75 | - | 3 ถึง -3 | 01-00510-00201 | ไม่ | 0.4 | 0.37 | - | - | - | ||
฿ 7,134.29 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.3 | - | 1 | - | 3 ถึง -3 | 01-00510-00202 | ไม่ | 0.4 | 0.37 | - | - | - | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 53 | 1.5 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00510-00300 | NA | 0.6 | 0.56 | A | 5.4 | 1.5 | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.6 | 53 | 2 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00510-00400 | NA | 0.8 | 0.76 | A | 7.9 | 2 | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.7 | 53 | 2.5 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00510-00500 | NA | 1 | 0.95 | A | 8.1 | 2 | ||
฿ 6,990.28 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.8 | 53 | 3 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00510-00600 | NA | 1.2 | 1.15 | A | 8.3 | 2 | ||
฿ 7,273.00 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.15 | 0.23 | - | 0.3 | - | 3 ถึง -3 | 01-00510-00150 | ไม่ | 0.3 | 0.28 | - | - | - | ||
฿ 7,272.99 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.15 | 0.23 | - | 0.5 | - | 3 ถึง -3 | 01-00510-00151 | ไม่ | 0.3 | 0.28 | - | - | - | ||
฿ 7,411.69 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.15 | 0.23 | - | 0.75 | - | 3 ถึง -3 | 01-00510-00152 | ไม่ | 0.3 | 0.28 | - | - | - | ||
฿ 6,995.59 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.25 | 0.38 | - | 1 | - | 3 ถึง -3 | 01-00510-00250 | ไม่ | 0.5 | 0.46 | - | - | - | ||
฿ 6,990.28 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.75 | 1 | 52 | 3.8 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00510-00750 | NA | 1.5 | 1.45 | B | - | - | ||
฿ 6,990.28 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.2 | 52 | 4 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00510-01001 | NA | 2 | 1.94 | B | - | - | ||
฿ 6,990.28 | END MILL_SSB200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.2 | 52 | 5 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 01-00510-01000 | NA | 2 | 1.94 | B | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | (γ) มุม คอ(°) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง