(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพด้วยการพูดพล่อยเล็กน้อยผ่านการใช้ รูปทรง ใบมีดลบคม สามฟันที่เป็นเอกลักษณ์และการกระจายตัวแปร
รหัสสินค้า |
---|
MSB345-R0.5 |
MSB345-R1 |
MSB345-R1.5 |
MSB345-R2 |
MSB345-R2.5 |
MSB345-R3 |
MSB345-R4 |
MSB345-R5 |
MSB345-R6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,941.55 | END MILL_MSB345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 1.5 | 60 | 6 | 08-00600-00050 | 1 | 12° | ||
฿ 1,941.55 | END MILL_MSB345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 3 | 60 | 6 | 08-00600-00100 | 2 | 12° | ||
฿ 2,080.26 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 5 | 60 | 6 | 08-00600-00150 | 3 | 12° | ||
฿ 2,080.26 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 6 | 70 | 6 | 08-00600-00200 | 4 | 12° | ||
฿ 2,274.44 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 8 | 70 | 6 | 08-00600-00250 | 5 | 12° | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MSB345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 10 | 80 | 6 | 08-00600-00300 | 6 | - | ||
฿ 4,104.36 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 12 | 90 | 8 | 08-00600-00400 | 8 | - | ||
฿ 5,523.00 | END MILL_MSB345 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 15 | 100 | 10 | 08-00600-00500 | 10 | - | ||
฿ 7,748.30 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 20 | 120 | 12 | 08-00600-00600 | 12 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.01 ถึง -0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง