1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HRRS, HMชุบ, รัศมี 4 ร่อง

HRRS, HMชุบ, รัศมี 4 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,122.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง แบบกลม เข้ามุมที่ไม่เหมือนใครให้การตัดและเลือกฟีดที่ใหญ่กว่าด้วยลูกบอล
·เนื่องจากความต้านทานการตัด รูปทรง แบบกลม เข้ามุมที่ไม่มีรอยต่อและไร้รอยต่อและการพูดพล่อยจึงลดลง
·สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ความแข็ง สูงได้ถึง 65 HRC

รหัสสินค้า
HRRS4020-03-06
HRRS4020-05-06
HRRS4030-08-09
HRRS4030-08-09-3
HRRS4040-05-12
HRRS4040-05-12-6
HRRS4040-10-12
HRRS4040-10-12-6
HRRS4050-12-15
HRRS4060-05-18
HRRS4060-10-18
HRRS4060-15-18
HRRS4060-20-18
HRRS4080-05-24
HRRS4080-10-24
HRRS4080-20-24
HRRS4080-30-24
HRRS4100-03-30
HRRS4100-05-30
HRRS4100-10-30
HRRS4100-20-30
HRRS4100-30-30
HRRS4120-05-36
HRRS4120-10-36
HRRS4120-20-36
HRRS4120-40-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1
(มิลลิเมตร)
ก้าน ทรงเรียว มุม bta
(°)
ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,270.37

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20.3270461.9116°0 to -0.02

฿ 2,270.37

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20.5270461.9116°0 to -0.02

฿ 2,334.75

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 30.8370692.9216°0 to -0.02

฿ 2,122.62

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 30.8370392.92-0 to -0.02

฿ 2,164.83

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 11 วัน 40.54704123.82-0 to -0.02

฿ 2,503.60

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 40.54706123.8216°0 to -0.02

฿ 2,164.83

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 414704123.82-0 to -0.02

฿ 2,503.60

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 414706123.8216°0 to -0.02

฿ 2,588.03

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 51.25706154.8216°0 to -0.02

฿ 2,883.52

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 60.56906185.82-0 to -0.02

฿ 2,883.52

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 616906185.82-0 to -0.02

฿ 2,883.52

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 61.56906185.82-0 to -0.02

฿ 2,883.52

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 626906185.82-0 to -0.02

฿ 3,582.32

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 80.581008247.82--0.01 to -0.03

฿ 3,582.32

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8181008247.82--0.01 to -0.03

฿ 3,582.32

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8281008247.82--0.01 to -0.03

฿ 3,582.32

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8381008247.82--0.01 to -0.03

฿ 4,704.00

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 100.31011010309.82--0.01 to -0.03

฿ 4,704.00

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 100.51011010209.82--0.01 to -0.03

฿ 4,704.00

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1011011010309.82--0.01 to -0.03

฿ 4,704.00

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1021011010309.82--0.01 to -0.03

฿ 4,704.00

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 1031011010309.82--0.01 to -0.03

฿ 5,907.08

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 120.512120123611.82--0.01 to -0.03

฿ 5,907.08

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12112120123611.82--0.01 to -0.03

฿ 5,907.08

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12212120123611.82--0.01 to -0.03

฿ 5,907.08

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12412120123611.82--0.01 to -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) 45 °เกลียว