(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทนอุณหภูมิสูง และความสามารถในการหล่อลื่นดีเยี่ยม และยังสามารถกัดวัสดุ เหล็กกล้าความแข็งได้สูงถึง (HSS) 65 HRC
· อายุการใช้งาน ไม่ตรงกันจนถึงขณะนี้และไม่สามารถเลือก DRY/WET ได้
รหัสสินค้า |
---|
HLB2008-040 |
HLB2010-030 |
HLB2060-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,041.96 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.64 | 45 | 4 | 4 | 0.77 | 16° | 4.63 | 4.9 | 5.12 | 5.31 | 5.68 | ||
฿ 809.58 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 3 | 4 | 0.96 | 16° | 3.56 | 3.79 | 3.97 | 4.14 | 4.44 | ||
฿ 1,726.87 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 4.8 | 80 | 30 | 6 | 5.91 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดหัวบอลคอยาว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.002 to 0.002 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง