1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

HB, HM Coated, 2 ร่อง ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล [ ผลิตภัณฑ์ รองรับการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]

HB, HM Coated, 2 ร่อง ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล [ ผลิตภัณฑ์ รองรับการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 834.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

แม้กระทั่งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลึกก็สามารถทำได้อย่างราบรื่นและลดการตกของ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลงแม้จะมีร่อง ร่องยาว

รหัสสินค้า
HB2002-0030
HB2006-0090
HB2010-0250
HB2015-0200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,852.45

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.3

฿ 911.17

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 0.30.9

฿ 834.97

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.52.5

฿ 1,041.96

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.752

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดหัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 4
ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.005 to 0.005 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย
ก้าน ทรงเรียว มุม bta(°) 16°