(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เศษตัดเล็กๆ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอนจะลดลง และให้ประสิทธิภาพที่เสถียร
รหัสสินค้า |
---|
EX-S-MCT-M6X1 |
EX-S-MCT-M8X1.25 |
EX-S-MCT-M10X1.5 |
EX-S-MCT-M10X1.25 |
EX-S-MCT-M12X1.5 |
EX-S-MCT-M12X1.25 |
EX-S-MCT-M12X1.75 |
EX-S-MCT-M14X1.5 |
EX-S-MCT-M14X2 |
EX-S-MCT-M16X1.5 |
EX-S-MCT-M16X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 2 | 19 | 20422 | ||
฿ 479.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | 20428 | ||
฿ 602.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | 20434 | ||
฿ 602.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | 20436 | ||
฿ 830.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 20442 | ||
฿ 830.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 20445 | ||
฿ 830.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 20439 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | 20451 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | 20449 | ||
฿ 1,528.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | 20457 | ||
฿ 1,528.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | 20455 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ศูนย์ภายนอก | NO |
การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง