1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน ชนิดคร่อมระหว่างกัน IRT

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน ชนิดคร่อมระหว่างกัน IRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,572.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับวัสดุตัดยากเช่นสแตนเลสและอัลลอยทนความร้อน ซึ่งมีชั้นแข็งอยู่บนพื้นผิวและทำให้เกิดการเชื่อมได้ง่าย

รหัสสินค้า
IRT-1-1/2-11-1/2
IRT-1-1/4-11-1/2
IRT-1/2-14
IRT-1/4-18
IRT-1/8-27
IRT-1-11-1/2
IRT-1/16-27
IRT-2-11-1/2
IRT-3/4-14
IRT-3/8-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 33,305.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT1"1/211.51053874523751

฿ 23,729.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT1"1/411.51053254523750

฿ 5,533.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT1/214801853523745

฿ 2,256.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT1/418621152823743

฿ 1,572.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT1/82755851923742

฿ 16,965.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT111.5952654523749

฿ 1,863.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT1/162755851823741

฿ 52,004.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT211.51204675023752

฿ 9,181.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT3/414852353523747

฿ 3,600.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPT3/818651452823744

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / สเตนเลส (SUS) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด ANSI G
ศูนย์ภายนอก NO การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์