(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้การเคลือบผิว CrN ที่มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและป้องกันการหลอมสำหรับทองแดง โดยใช้วัสดุ HSSE เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับทองแดง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 730.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | RH5 | 18 | 4 | 9 | - | 28960 | ||
฿ 730.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | RH6 | 20 | 5 | 10 | - | 28963 | ||
฿ 774.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | - | 28966 | ||
฿ 813.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | RH7 | 24 | 6 | 12 | มีจำหน่าย | 28969 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 70 | RH7 | - | 6.2 | 18 | มีจำหน่าย | 28974 | ||
฿ 1,083.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | RH7 | - | 6.2 | 18 | มีจำหน่าย | 28972 | ||
฿ 1,302.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | มีจำหน่าย | 28980 | ||
฿ 1,273.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | มีจำหน่าย | 28976 | ||
฿ 1,273.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | มีจำหน่าย | 28978 | ||
฿ 1,645.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 82 | RH7 | - | 8.5 | 23 | - | 28988 | ||
฿ 1,645.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | RH7 | - | 8.5 | 23 | - | 28984 | ||
฿ 1,645.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | RH7 | - | 8.5 | 23 | - | 28986 | ||
฿ 1,645.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | RH8 | - | 8.5 | 23 | - | 28982 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | CRN | ศูนย์ภายนอก | NO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง