1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป Synchro ชนิดไม่มีร่องแบบความเร็วสูง สำหรับอลูมิเนียม HS-AL-NRT

ดอกต๊าป Synchro ชนิดไม่มีร่องแบบความเร็วสูง สำหรับอลูมิเนียม HS-AL-NRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 485.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • M2.6 และต่ำกว่าไม่มีร่องน้ำมัน

รายละเอียดสินค้า

การทำเกลียวตัวเมียที่มีความแม่นยำสูงสามารถทำได้โดยไม่ทำให้เกิดเศษจากการเปลี่ยนรูปของอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอย

รหัสสินค้า
HS-AL-NRT-B-RH4-M1X0.25
HS-AL-NRT-B-RH4-M1.2X0.25
HS-AL-NRT-B-RH4-M1.4X0.3
HS-AL-NRT-B-RH4-M1.7X0.35
HS-AL-NRT-B-RH4-M2X0.4
HS-AL-NRT-B-RH4-M2.6X0.45
HS-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5
HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7
HS-AL-NRT-B-RH6-M5X0.8
HS-AL-NRT-B-RH7-M6X1
HS-AL-NRT-P-RH4-M1X0.25
HS-AL-NRT-P-RH4-M1.2X0.25
HS-AL-NRT-P-RH4-M1.4X0.3
HS-AL-NRT-P-RH4-M1.7X0.35
HS-AL-NRT-P-RH4-M2X0.4
HS-AL-NRT-P-RH4-M2.6X0.45
HS-AL-NRT-P-RH5-M3X0.5
HS-AL-NRT-P-RH6-M4X0.7
HS-AL-NRT-P-RH6-M5X0.8
HS-AL-NRT-P-RH7-M6X1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 787.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M10.252P30RH4-36NO8305214

฿ 730.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.20.252P32RH4-38NO8305224

฿ 709.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.40.32P34RH4-39NO8305234

฿ 657.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.70.352P36RH4-311NO8305254

฿ 575.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M20.42P40RH4-312NO8305274

฿ 514.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.60.452P44RH4-314NO8305324

฿ 485.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.52P46RH51945NO8305334

฿ 504.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.72P52RH62167NO8305364

฿ 533.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.82P60RH62468NO8305384

฿ 587.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M612P62RH729610NO8305404

฿ 787.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M10.254P30RH4-36YES8305213

฿ 730.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.20.254P32RH4-38YES8305223

฿ 709.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.40.34P34RH4-39YES8305233

฿ 657.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.70.354P36RH4-311YES8305253

฿ 575.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M20.44P40RH4-312YES8305273

฿ 514.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.60.454P44RH4-314YES8305323

฿ 485.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.54P46RH51945YES8305333

฿ 504.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.74P52RH62167YES8305363

฿ 533.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.84P60RH62468YES8305383

฿ 587.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M614P62RH729610YES8305403

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ