1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าป CPM แบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V_IT-NRT

ดอกต๊าป CPM แบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V_IT-NRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 766.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีการใช้ผง HSS และสกรูพิเศษ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
IT-NRT-M1X0.25
IT-NRT-M1.2X0.25
IT-NRT-M1.4X0.3
IT-NRT-M1.6X0.35
IT-NRT-M1.7X0.35
IT-NRT-M2X0.4
IT-NRT-M2.3X0.4
IT-NRT-M2.5X0.45
IT-NRT-M2.6X0.45
IT-NRT-M3X0.5
IT-NRT-NO2-56UNC
IT-NRT-NO4-40UNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,092.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM10.2530RH4-358319811

฿ 1,031.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.20.2532RH4-358319815

฿ 1,000.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.40.334RH4-36.58319819

฿ 959.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.60.3536RH4-378319825

฿ 959.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.70.3536RH4-388319831

฿ 891.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM20.440RH4-388319843

฿ 840.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.30.442RH4-398319847

฿ 805.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.50.4544RH4-398319879

฿ 805.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.60.4544RH4-39.58319891

฿ 766.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.546RH518498319903

฿ 1,026.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.2UN5642RH4-39.58319925

฿ 1,000.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ยูนิไฟต์No.4UN4044RH5-3118319957

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiCN ศูนย์ภายนอก NO