1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปทังสเตนคาร์ไบด์แบบขนานสำหรับท่อ_OT-SPT

ดอกต๊าปทังสเตนคาร์ไบด์แบบขนานสำหรับท่อ_OT-SPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพื่อให้เข้ากับรูปทรงของชิ้นงาน จึงมีแบบปลายแหลมสำหรับรูทะลุและแบบเกลียวสำหรับรูตัน

รหัสสินค้า
OT-SPT-1/2-14
OT-SPT-1/4-19
OT-SPT-1/8-28
OT-SPT-3/8-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 12,850.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/21480183523425

฿ 9,175.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/41962112823423

฿ 6,317.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/8285581923422

฿ 9,633.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน G3/81965142823424

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ขนาน จำนวนเกลียวที่ลบมุม 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS2
จำนวนร่อง 4 ศูนย์ภายนอก NO