(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในการ เครื่องจักร เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำและ เหล็กละมุน ทั่วไป ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
STL-TPT-1/2-14 |
STL-TPT-1/4-19 |
STL-TPT-1/8-28 |
STL-TPT-1-11 |
STL-TPT-3/4-14 |
STL-TPT-3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,933.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 35 | 23944 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 28 | 23942 | ||
฿ 799.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 55 | 8 | 19 | 23941 | ||
฿ 9,203.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1 | 11 | 95 | 26 | 45 | 23948 | ||
฿ 5,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R3/4 | 14 | 85 | 23 | 35 | 23946 | ||
฿ 1,869.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 28 | 23943 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | JIS2 |
จำนวนร่อง | 4 | ศูนย์ภายนอก | — | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง