(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการต๊าปจำนวนมากของเหล็กหล่อทั่วไป เหล็กหล่อความแข็งสูง เทอร์โมเซตติ้งเรซิ่น เหล็กหล่อทองเหลือง อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ และอื่นๆ โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
OT-TPT-1/2-14 |
OT-TPT-1/4-19 |
OT-TPT-1/8-28 |
OT-TPT-3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,099.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 35 | 23405 | ||
฿ 10,043.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 28 | 23403 | ||
฿ 6,955.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 55 | 8 | 19 | 23402 | ||
฿ 10,502.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 28 | 23404 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | JIS2 |
จำนวนร่อง | 4 | ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง