1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปเกลียวเทเปอร์สำหรับสแตนเลสชนิดด้ามยาว (เกลียวสั้น)_LT-SUS-S-TPT

ดอกต๊าปเกลียวเทเปอร์สำหรับสแตนเลสชนิดด้ามยาว (เกลียวสั้น)_LT-SUS-S-TPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,891.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือประเภท ก้านยาว เกลียวสั้น ที่ใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย เหมาะสำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก เช่น สเตนเลส

รหัสสินค้า
LT-SUS-S-TPT-1/2-14X150
LT-SUS-S-TPT-1/4-19X100
LT-SUS-S-TPT-1/4-19X120
LT-SUS-S-TPT-1/8-28X100
LT-SUS-S-TPT-1/8-28X120
LT-SUS-S-TPT-1-11X150
LT-SUS-S-TPT-3/4-14X150
LT-SUS-S-TPT-3/8-19X100
LT-SUS-S-TPT-3/8-19X120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 5,372.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/21415018278309269

฿ 2,144.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/4191001119.58309258

฿ 2,454.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/4191201119.58309259

฿ 1,891.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/828100816.58309254

฿ 2,160.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/828120816.58309255

฿ 12,669.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R11115026358309285

฿ 8,587.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/41415023298309277

฿ 3,481.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/81910014218309263

฿ 4,095.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/81912014218309264

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS2
จำนวนร่อง 4 ศูนย์ภายนอก การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์
ติ่ง มีจำหน่าย