(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับวัสดุตัดยากเช่นสแตนเลสและอัลลอยทนความร้อน ซึ่งมีชั้นแข็งอยู่บนพื้นผิวและทำให้เกิดการเชื่อมได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
EX-LT-IRT-1/2-14X150 |
EX-LT-IRT-1/4-19X120 |
EX-LT-IRT-1/4-19X150 |
EX-LT-IRT-1/8-28X120 |
EX-LT-IRT-1/8-28X150 |
EX-LT-IRT-1-11X150 |
EX-LT-IRT-3/4-14X150 |
EX-LT-IRT-3/8-19X120 |
EX-LT-IRT-3/8-19X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,783.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/2 | 14 | 150 | 18 | 35 | 15725 | ||
฿ 2,363.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 120 | 11 | 28 | 15715 | ||
฿ 2,955.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 150 | 11 | 28 | 15716 | ||
฿ 2,052.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 120 | 8 | 19 | 15710 | ||
฿ 2,750.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 150 | 8 | 19 | 15711 | ||
฿ 13,856.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1 | 11 | 150 | 26 | 45 | 15741 | ||
฿ 9,203.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/4 | 14 | 150 | 23 | 35 | 15733 | ||
฿ 3,776.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 120 | 14 | 28 | 15720 | ||
฿ 4,734.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 150 | 14 | 28 | 15721 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กหล่อ (FC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | JIS2 |
จำนวนร่อง | 5 | ศูนย์ภายนอก | — | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ติ่ง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง