(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปเหล็กกล้าชุบแข็ง (เหล็กอัลลอย, เหล็กกล้าดาย, เหล็กกล้าเครื่องมือ และอื่นๆ) ความแข็ง 50 ถึง 60 HRC หรือสูงกว่า
รหัสสินค้า |
---|
VX-TPT-1/2-14 |
VX-TPT-1/4-19 |
VX-TPT-1/8-28 |
VX-TPT-3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,126.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/2 | 14 | 87 | 18 | 6 | 35 | 8330695 | ||
฿ 12,679.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1/4 | 19 | 67 | 11 | 5 | 28 | 8330693 | ||
฿ 8,740.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 59 | 8 | 5 | 19 | 8330692 | ||
฿ 14,099.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 75 | 14 | 6 | 28 | 8330694 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | งานละเอียด | JIS2 |
ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง