1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปเกลียวเทเปอร์ เคลือบ TiN แบบฟันขาด (เกลียวสั้น)_TIN-S-IRT

ดอกต๊าปเกลียวเทเปอร์ เคลือบ TiN แบบฟันขาด (เกลียวสั้น)_TIN-S-IRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,716.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคลือบผิว TiN เพื่อให้คุณสมบัติป้องกันการเหนียวติดของเศษตัดและการเสียดสีที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
TIN-S-IRT-1/2-14
TIN-S-IRT-1/4-19
TIN-S-IRT-1/8-28
TIN-S-IRT-1-11
TIN-S-IRT-3/4-14
TIN-S-IRT-3/8-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 6,040.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/214801827-23494

฿ 2,539.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/419621119.5มีจำหน่าย23492

฿ 1,716.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/82855816.5มีจำหน่าย23491

฿ 19,200.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R111952635-23498

฿ 10,085.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/414852329-23496

฿ 3,956.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/819651421มีจำหน่าย23493

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / สเตนเลส (SUS) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก งานละเอียด JIS2
จำนวนร่อง 5 ศูนย์ภายนอก