(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้การเคลือบผิว CrN ที่มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและป้องกันการหลอมสำหรับทองแดง โดยใช้วัสดุ HSSE เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
CU-POT-M3X0.5 |
CU-POT-M4X0.7 |
CU-POT-M5X0.8 |
CU-POT-M6X1 |
CU-POT-M8X1 |
CU-POT-M8X1.25 |
CU-POT-M10X1 |
CU-POT-M10X1.5 |
CU-POT-M10X1.25 |
CU-POT-M12X1 |
CU-POT-M12X1.5 |
CU-POT-M12X1.25 |
CU-POT-M12X1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 652.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 11 | YES | - | 28860 | ||
฿ 639.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 13 | YES | - | 28863 | ||
฿ 648.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 16 | YES | - | 28866 | ||
฿ 657.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 19 | YES | - | 28869 | ||
฿ 887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 70 | OH2 | 40.5 | 6.2 | 22 | YES | - | 28874 | ||
฿ 840.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 40.5 | 6.2 | 22 | YES | - | 28872 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 24 | NO | มีจำหน่าย | 28880 | ||
฿ 1,011.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 24 | NO | - | 28876 | ||
฿ 1,011.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 24 | NO | - | 28878 | ||
฿ 1,398.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 28888 | ||
฿ 1,302.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 28884 | ||
฿ 1,302.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 28886 | ||
฿ 1,302.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 28882 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | CRN | จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง