(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการดอกต๊าปร่องมาตรฐาน ใช้งานเมื่อระยะยื่นออกมาของสกรูไม่เพียงพอ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ด้ายซ้ายมือขวา | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 933.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 100 | OH2 | เกลียวด้านซ้าย | - | 4 | - | 11 | YES | - | 21310 | ||
฿ 835.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 100 | OH2 | เกลียวด้านซ้าย | - | 5 | - | 13 | YES | - | 21318 | ||
฿ 730.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 100 | OH2 | เกลียวด้านซ้าย | - | 5.5 | - | 16 | YES | - | 21326 | ||
฿ 623.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 100 | OH2 | เกลียวด้านซ้าย | - | 6 | - | 19 | YES | - | 21334 | ||
฿ 1,100.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 150 | OH2 | เกลียวด้านซ้าย | - | 6 | - | 19 | YES | - | 21336 | ||
฿ 787.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | เกลียวด้านซ้าย | - | 6.2 | - | 22 | YES | - | 21342 | ||
฿ 1,337.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | เกลียวด้านซ้าย | - | 6.2 | - | 22 | YES | - | 21344 | ||
฿ 1,563.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | เกลียวด้านซ้าย | - | 7 | - | 24 | NO | - | 21352 | ||
฿ 1,989.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 150 | OH3 | เกลียวด้านซ้าย | - | 8.5 | - | 29 | NO | - | 21368 | ||
฿ 959.00 ฿ 626.32 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 80 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 12 | YES | มีจำหน่าย | 17740 | ||
฿ 1,198.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 100 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 12 | YES | มีจำหน่าย | 17741 | ||
฿ 871.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 80 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 17744 | ||
฿ 1,100.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 100 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 17745 | ||
฿ 787.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 80 | OH2 | - | - | 3 | 2 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 17748 | ||
฿ 1,337.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 100 | OH2 | - | - | 3 | 2 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 17749 | ||
฿ 943.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 80 | OH2 | - | - | 3 | 2 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 17752 | ||
฿ 1,225.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 100 | OH2 | - | - | 3 | 2 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 17753 | ||
฿ 632.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 100 | OH2 | - | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 13010 | ||
฿ 822.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 120 | OH2 | - | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 13011 | ||
฿ 1,378.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 150 | OH2 | - | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 13012 | ||
฿ 570.00 ฿ 396.89 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 100 | OH2 | - | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 13018 | ||
฿ 822.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 120 | OH2 | - | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 13019 | ||
฿ 1,302.00 ฿ 832.76 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 150 | OH2 | - | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 13020 | ||
฿ 489.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 100 | OH2 | - | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 13026 | ||
฿ 758.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 120 | OH2 | - | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 13027 | ||
฿ 1,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 150 | OH2 | - | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 13028 | ||
฿ 636.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.75 | 100 | OH2 | - | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 13038 | ||
฿ 423.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 2 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 100 | OH2 | - | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 13034 | ||
฿ 657.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 120 | OH2 | - | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 13035 | ||
฿ 753.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 150 | OH2 | - | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 13036 | ||
฿ 1,307.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 200 | OH2 | - | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 13037 | ||
฿ 840.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 0.75 | 100 | OH2 | - | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 13049 | ||
฿ 840.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 100 | OH2 | - | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 13046 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 120 | OH2 | - | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 13047 | ||
฿ 1,473.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 150 | OH2 | - | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 13048 | ||
฿ 2,265.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1 | 150 | OH2 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 13104 | ||
฿ 2,431.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1 | 150 | OH2 | - | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 13119 | ||
฿ 537.00 ฿ 333.69 | TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | - | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 13042 | ||
฿ 805.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 120 | OH3 | - | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 13043 | ||
฿ 930.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | - | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 13044 | ||
฿ 1,679.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 200 | OH3 | - | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 13045 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 100 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13062 | ||
฿ 1,259.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 120 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13063 | ||
฿ 1,703.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 150 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13064 | ||
฿ 822.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 21 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 100 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13050 | ||
฿ 972.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 120 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13051 | ||
฿ 1,079.00 ฿ 915.86 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13052 | ||
฿ 1,567.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 200 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13053 | ||
฿ 822.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 100 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13058 | ||
฿ 972.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 120 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13059 | ||
฿ 1,302.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13060 | ||
฿ 1,619.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 200 | OH3 | - | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 13061 | ||
฿ 1,313.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 100 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13086 | ||
฿ 1,492.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 120 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13087 | ||
฿ 2,145.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 150 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13088 | ||
฿ 1,017.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 100 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13074 | ||
฿ 1,129.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 120 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13075 | ||
฿ 1,658.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 150 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13076 | ||
฿ 2,009.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 200 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13077 | ||
฿ 1,017.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 100 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13082 | ||
฿ 1,129.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 120 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13083 | ||
฿ 1,658.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 150 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13084 | ||
฿ 2,009.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 200 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13085 | ||
฿ 1,017.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 100 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13066 | ||
฿ 1,129.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 120 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13067 | ||
฿ 1,382.00 ฿ 1,163.23 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 150 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13068 | ||
฿ 1,945.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 200 | OH3 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13069 | ||
฿ 1,414.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 100 | OH3 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 13098 | ||
฿ 1,503.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 120 | OH3 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 13099 | ||
฿ 2,064.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 150 | OH3 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 13100 | ||
฿ 2,522.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 200 | OH3 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 13101 | ||
฿ 1,414.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 100 | OH3 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 13090 | ||
฿ 1,503.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 120 | OH3 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 13091 | ||
฿ 2,064.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 150 | OH3 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 13092 | ||
฿ 2,408.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 200 | OH3 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 13093 | ||
฿ 1,945.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 120 | OH3 | - | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 13114 | ||
฿ 2,212.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 150 | OH3 | - | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 13115 | ||
฿ 2,886.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 200 | OH3 | - | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 13116 | ||
฿ 3,890.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 250 | OH3 | - | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 13117 | ||
฿ 1,945.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 120 | OH3 | - | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 13106 | ||
฿ 2,212.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 150 | OH3 | - | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 13107 | ||
฿ 2,886.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 200 | OH3 | - | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 13108 | ||
฿ 3,776.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 250 | OH3 | - | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 13109 | ||
฿ 2,979.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 150 | OH3 | - | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 13131 | ||
฿ 3,776.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 200 | OH3 | - | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 13132 | ||
฿ 4,690.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 250 | OH3 | - | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 13133 | ||
฿ 3,275.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 2 | 150 | OH3 | - | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 13127 | ||
฿ 2,979.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 2.5 | 150 | OH3 | - | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 13123 | ||
฿ 3,776.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 2.5 | 200 | OH3 | - | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 13124 | ||
฿ 4,528.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 2.5 | 250 | OH3 | - | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 13125 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง