(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้กับวัสดุหลากหลายทั้งอ่อนและแข็ง มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเมื่อใช้ในการต๊าปด้วยความเร็วสูง/การเจือจางสูง (น้ำมันตัดกลึงแบบละลายน้ำ) ทั้งยังมีประสิทธิภาพสำหรับการต๊าปแห้ง
รหัสสินค้า |
---|
V-POT-OH2-M3X0.5 |
V-POT-OH2-M4X0.7 |
V-POT-OH3-M8X1.25 |
V-POT-OH4-M12X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 578.00 ฿ 400.03 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 8310069 | ||
฿ 576.00 ฿ 354.76 | TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 13 | YES | - | 8310083 | ||
฿ 769.00 ฿ 471.63 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 22 | YES | - | 8310107 | ||
฿ 1,199.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 21 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 29 | NO | - | 8310137 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง