(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากพิทช์เท่ากัน สามารถทำเกลียวที่มีค่ากำหนดต่างกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเกลียวด้านขวาและด้านซ้ายได้อีกด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | Outline Drawing | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,927.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 60 | 4.5 | 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3900001 | ||
฿ 11,197.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 28 | 60 | 4.55 | 10 | 10.9 | 6 | 3 | ¼ | 1 | 3900351 | ||
฿ 11,197.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 20 | 60 | 4.55 | 10.2 | 11.4 | 6 | 3 | ¼ | 1 | 3900350 | ||
฿ 12,012.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 27 | 60 | 5.9 | 10.3 | - | 6 | 3 | 1/16·⅛ | 4 | 3900259 | ||
฿ 10,927.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 65 | 6 | 17 | - | 6 | 3 | 8 | 2 | 3900011 | ||
฿ 10,927.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.25 | 65 | 6 | 17.5 | - | 6 | 3 | 8 | 2 | 3900012 | ||
฿ 8,388.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 18 | 65 | 6.2 | 12.7 | 14.1 | 8 | 3 | 5/16 | 1 | 3900355 | ||
฿ 11,197.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 24 | 65 | 6.2 | 12.7 | 14.1 | 8 | 3 | 5/16 | 1 | 3900356 | ||
฿ 13,587.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 28 | 60 | 7.5 | 9.1 | 12.7 | 8 | 3 | ⅛ | 3 | 3900201 | ||
฿ 9,177.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 70 | 7.5 | 21 | 26 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3900021 | ||
฿ 9,177.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 70 | 7.5 | 22.5 | 26 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3900023 | ||
฿ 8,388.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 16 | 65 | 7.6 | 14.3 | - | 8 | 3 | ⅜ | 2 | 3900360 | ||
฿ 8,388.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 24 | 65 | 7.6 | 14.8 | - | 8 | 3 | ⅜ | 2 | 3900361 | ||
฿ 9,520.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 20 | 75 | 8.8 | 17.8 | 19.1 | 10 | 3 | 7/16 | 1 | 3900366 | ||
฿ 12,718.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 14 | 75 | 8.8 | 18.1 | 19.9 | 10 | 3 | 7/16 | 1 | 3900365 | ||
฿ 9,520.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 20 | 75 | 9.4 | 19.1 | 20.4 | 10 | 4 | ½ | 1 | 3900371 | ||
฿ 12,718.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 13 | 75 | 9.4 | 19.5 | 21.5 | 10 | 4 | ½ | 1 | 3900370 | ||
฿ 13,751.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 85 | 9.5 | 25.5 | 28 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3900033 | ||
฿ 13,751.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.25 | 85 | 9.5 | 26.3 | 28 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3900032 | ||
฿ 13,751.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.75 | 85 | 9.5 | 26.3 | 28 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3900034 | ||
฿ 15,108.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 19 | 75 | 10 | 14.7 | - | 10 | 4 | ¼·⅜ | 4 | 3900211 | ||
฿ 11,284.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 18 | 75 | 10 | 15.5 | - | 10 | 4 | ¼·⅜ | 4 | 3900261 | ||
฿ 13,751.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900042 | ||
฿ 13,751.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900043 | ||
฿ 10,283.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900044 | ||
฿ 15,707.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 12 | 85 | 10.9 | 23.3 | 25.4 | 12 | 4 | 9/16 | 1 | 3900375 | ||
฿ 15,707.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 18 | 85 | 11.4 | 22.6 | 24 | 12 | 4 | 9/16 | 1 | 3900380 | ||
฿ 22,273.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 14 | 85 | 12 | 20 | - | 12 | 4 | ½·¾ | 4 | 3900214 | ||
฿ 20,265.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 95 | 12 | 33 | - | 12 | 4 | 16 | 2 | 3900052 | ||
฿ 20,265.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 2 | 95 | 12 | 34 | - | 12 | 4 | 16 | 2 | 3900054 | ||
฿ 15,156.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 95 | 12 | 34.5 | - | 12 | 4 | 16 | 2 | 3900053 | ||
฿ 28,300.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 14 | 85 | 16 | 20 | - | 16 | 4 | ½·¾ | 4 | 3900265 | ||
฿ 26,020.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 105 | 16 | 42 | - | 16 | 4 | 20 | 2 | 3900073 | ||
฿ 26,943.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 2.5 | 105 | 16 | 42.5 | - | 16 | 4 | 20 | 2 | 3900075 | ||
฿ 26,943.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 12 | 110 | 18.9 | 33.9 | 36 | 20 | 4 | ⅞ | 1 | 3900390 | ||
฿ 37,041.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 11.5 | 95 | 20 | 24.3 | - | 20 | 5 | 1 to 2 | 4 | 3900268 | ||
฿ 37,041.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 11 | 95 | 20 | 27.7 | - | 20 | 5 | 1 to 2 | 4 | 3900218 | ||
฿ 33,946.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 120 | 20 | 49.5 | - | 20 | 5 | 27 | 2 | 3900083 | ||
฿ 35,195.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 2 | 120 | 20 | 50 | - | 20 | 5 | 27 | 2 | 3900084 | ||
฿ 35,195.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 3 | 120 | 20 | 51 | - | 20 | 5 | 27 | 2 | 3900086 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง