(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับต๊าป อะลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ฯลฯ ในปริมาณมากด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติความละเอียดสูง ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,779.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | - | 8315455 | ||
฿ 2,937.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 13 | - | 8315461 | ||
฿ 3,093.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 16 | - | 8315467 | ||
฿ 3,348.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 19 | - | 8315473 | ||
฿ 4,320.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | - | 6.2 | 22 | - | 8315485 | ||
฿ 6,021.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH4 | - | 7 | 24 | - | 8315497 | ||
฿ 6,021.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | - | 7 | 24 | - | 8315503 | ||
฿ 7,972.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH4 | - | 8.5 | 29 | มีจำหน่าย | 8315521 | ||
฿ 7,972.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | - | 8.5 | 29 | มีจำหน่าย | 8315527 | ||
฿ 7,972.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | - | 8.5 | 29 | - | 8315515 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 1.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง