(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับสเตนเลส เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลและอื่น ๆ เหมาะสำหรับวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2 | 0.4 | 1.5P | 40 | OH1 | - | 3 | 3 | 12 | YES | มีจำหน่าย | 22003 | ||
฿ 388.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 1.5P | 44 | OH2 | - | 3 | 3 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 22007 | ||
฿ 340.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 44 | OH2 | - | 3 | 3 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 22009 | ||
฿ 280.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 22011 | ||
฿ 267.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 22013 | ||
฿ 273.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 22015 | ||
฿ 289.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 22017 | ||
฿ 420.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | NO | - | 22019 | ||
฿ 527.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 22021 | ||
฿ 533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 22023 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22027 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22029 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22025 | ||
฿ 988.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22033 | ||
฿ 1,104.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 1.5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22031 | ||
฿ 1,319.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22037 | ||
฿ 1,319.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 2 | 1.5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22035 | ||
฿ 2,340.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 2.5 | 1.5P | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 22043 | ||
฿ 492.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2 | 0.4 | 5P | 40 | OH1 | - | 3 | 3 | 12 | YES | มีจำหน่าย | 22002 | ||
฿ 388.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 5P | 44 | OH2 | - | 3 | 3 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 22006 | ||
฿ 340.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 5P | 44 | OH2 | - | 3 | 3 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 22008 | ||
฿ 280.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 22010 | ||
฿ 267.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 5P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 22012 | ||
฿ 273.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 5P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 22014 | ||
฿ 533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 22020 | ||
฿ 527.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 22022 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22026 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22028 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.75 | 5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22024 | ||
฿ 988.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22032 | ||
฿ 988.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22030 | ||
฿ 1,319.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22036 | ||
฿ 1,319.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22034 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง