1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องตรง เคลือบ TiN พร้อมด้ามยาว_TIN-LT

ดอกต๊าปร่องตรง เคลือบ TiN พร้อมด้ามยาว_TIN-LT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 835.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความแข็งแรงของคมตัดที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงซึ่งเศษตัดไม่เชื่อมกัน

รหัสสินค้า
TIN-LT-1.5P-M3X0.5-100
TIN-LT-1.5P-M4X0.7-100
TIN-LT-1.5P-M5X0.8-100
TIN-LT-1.5P-M6X1-100
TIN-LT-1.5P-M6X1-150
TIN-LT-1.5P-M8X1.25-100
TIN-LT-1.5P-M8X1.25-150
TIN-LT-1.5P-M10X1.5-150
TIN-LT-1.5P-M10X1.25-150
TIN-LT-1.5P-M12X1.5-150
TIN-LT-1.5P-M12X1.25-150
TIN-LT-1.5P-M12X1.75-150
TIN-LT-5P-M3X0.5-100
TIN-LT-5P-M4X0.7-100
TIN-LT-5P-M5X0.8-100
TIN-LT-5P-M6X1-100
TIN-LT-5P-M6X1-150
TIN-LT-5P-M8X1.25-100
TIN-LT-5P-M8X1.25-150
TIN-LT-5P-M10X1.5-150
TIN-LT-5P-M10X1.25-150
TIN-LT-5P-M12X1.5-150
TIN-LT-5P-M12X1.25-150
TIN-LT-5P-M12X1.75-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,060.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.51.5P100OH2194311YESมีจำหน่าย14531

฿ 988.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.71.5P100OH2215313YESมีจำหน่าย14537

฿ 905.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.81.5P100OH2245.5316YESมีจำหน่าย14543

฿ 835.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M611.5P100OH2296319YESมีจำหน่าย14549

฿ 1,410.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M611.5P150OH2296319YESมีจำหน่าย14553

฿ 1,001.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.251.5P100OH2376.2422NOมีจำหน่าย14555

฿ 1,663.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.251.5P150OH2376.2422NO-14559

฿ 1,887.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.51.5P150OH3417424NO-14569

฿ 1,887.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.251.5P150OH2417424NO-14575

฿ 2,294.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.51.5P150OH3488.5429NO-14597

฿ 2,294.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.251.5P150OH2488.5429NO-14603

฿ 2,294.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.751.5P150OH3488.5429NO-14591

฿ 1,060.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.55P100OH2194311YESมีจำหน่าย14530

฿ 988.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.75P100OH2215313YESมีจำหน่าย14536

฿ 905.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.85P100OH2245.5316YESมีจำหน่าย14542

฿ 835.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M615P100OH2296319YESมีจำหน่าย14548

฿ 1,410.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M615P150OH2296319YESมีจำหน่าย14552

฿ 1,001.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.255P100OH2376.2422NOมีจำหน่าย14554

฿ 1,663.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.255P150OH2376.2422NOมีจำหน่าย14558

฿ 1,887.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.55P150OH3417424NO-14568

฿ 1,887.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.255P150OH2417424NO-14574

฿ 2,294.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.55P150OH3488.5429NO-14596

฿ 2,294.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.255P150OH2488.5429NO-14602

฿ 2,294.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.755P150OH3488.5429NO-14590

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก