(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการเจาะรูตันของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูปหรือวัสดุอบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 35 HRC
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,117.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 100 | 0H3 | 19 | 4 | 3 | 11 | NO | มีจำหน่าย | 78710 | ||
฿ 1,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 100 | 0H3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 78713 | ||
฿ 896.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 100 | 0H3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 78716 | ||
฿ 761.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 100 | 0H3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 78719 | ||
฿ 1,332.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 150 | 0H3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 78721 | ||
฿ 972.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 2 วัน | M8 | 1.25 | 100 | 0H3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | NO | มีจำหน่าย | 78723 | ||
฿ 1,667.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 150 | 0H3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | NO | - | 78725 | ||
฿ 2,014.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 150 | 0H3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | มีจำหน่าย | 78732 | ||
฿ 1,945.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | 0H3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 78736 | ||
฿ 2,499.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 150 | 0H3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 78747 | ||
฿ 2,499.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 150 | 0H4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 78751 | ||
฿ 2,499.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 150 | 0H3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 78743 | ||
฿ 3,206.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 150 | 0H3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 78762 | ||
฿ 3,206.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 150 | 0H4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | มีจำหน่าย | 78758 | ||
฿ 3,434.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 150 | 0H3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 78769 | ||
฿ 4,600.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 150 | 0H4 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | มีจำหน่าย | 78765 | ||
฿ 4,643.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 150 | 0H4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 78775 | ||
฿ 4,643.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 150 | 0H4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 78772 | ||
฿ 5,783.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 150 | 0H4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 78781 | ||
฿ 5,783.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 150 | 0H4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 78778 | ||
฿ 7,927.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 200 | 0H4 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | มีจำหน่าย | 78788 | ||
฿ 7,927.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 200 | 0H4 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 78785 | ||
฿ 9,203.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 200 | 0H4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | มีจำหน่าย | 78794 | ||
฿ 9,203.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 200 | 0H4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 78791 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง