1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับทองแดง_CU-SFT

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับทองแดง_CU-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 661.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้การเคลือบผิว CrN ที่มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและป้องกันการหลอมสำหรับทองแดง โดยใช้วัสดุ HSSE เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับทองแดง

รหัสสินค้า
CU-SFT-M3X0.5
CU-SFT-M4X0.7
CU-SFT-M5X0.8
CU-SFT-M6X1
CU-SFT-M8X1
CU-SFT-M8X1.25
CU-SFT-M10X1
CU-SFT-M10X1.5
CU-SFT-M10X1.25
CU-SFT-M12X1
CU-SFT-M12X1.5
CU-SFT-M12X1.25
CU-SFT-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 673.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.546OH21943.5มีจำหน่าย28910

฿ 661.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.752OH22155-28913

฿ 673.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.860OH2245.55.5มีจำหน่าย28916

฿ 679.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M6162OH22967-28919

฿ 912.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M8170OH2376.28.5-28924

฿ 860.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.2570OH3376.28.5มีจำหน่าย28922

฿ 1,092.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M10175OH341710.5มีจำหน่าย28930

฿ 1,026.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.575OH341710.5มีจำหน่าย28926

฿ 1,026.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.2575OH341710.5-28928

฿ 1,419.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M12182OH3488.512มีจำหน่าย28938

฿ 1,337.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.582OH3488.512มีจำหน่าย28934

฿ 1,337.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.2582OH3488.512-28936

฿ 1,337.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.7582OH3488.512-28932

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว CRN จำนวนร่อง 3
ศูนย์ภายนอก NO