1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป (พร้อม OX)_EX-H-SFT

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป (พร้อม OX)_EX-H-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 234.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ใช้สำหรับการเจาะรูตัน สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน/เหล็กกล้าผสม และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่เศษตัดเป็นเกลียวต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
EX-H-SFT-OH1-M3.5X0.6
EX-H-SFT-OH2-M3X0.5
EX-H-SFT-OH2-M3.5X0.6
EX-H-SFT-OH2-M5X0.8
EX-H-SFT-OH2-M6X1
EX-H-SFT-OH2-M8X1
EX-H-SFT-OH2-M8X1.25
EX-H-SFT-OH2-M10X1
EX-H-SFT-OH2-M10X1.5
EX-H-SFT-OH2-M10X1.25
EX-H-SFT-OH2-M12X1
EX-H-SFT-OH2-M12X1.5
EX-H-SFT-OH2-M12X1.25
EX-H-SFT-OH2-M12X1.75
EX-H-SFT-OH2-M14X1.5
EX-H-SFT-OH2-M14X2
EX-H-SFT-OH2-M16X1.5
EX-H-SFT-OH2-M16X2
EX-H-SFT-OH2-M18X1.5
EX-H-SFT-OH2-M20X1.5
EX-H-SFT-OH2-M22X1.5
EX-H-SFT-OH2-M24X1.5
EX-H-SFT-OH3-M3X0.5
EX-H-SFT-OH3-M4X0.7
EX-H-SFT-OH3-M5X0.8
EX-H-SFT-OH3-M6X1
EX-H-SFT-OH3-M8X1.25
EX-H-SFT-OH3-M10X1.5
EX-H-SFT-OH3-M10X1.25
EX-H-SFT-OH3-M12X1.5
EX-H-SFT-OH3-M12X1.25
EX-H-SFT-OH3-M12X1.75
EX-H-SFT-OH3-M18X2.5
EX-H-SFT-OH3-M20X2.5
EX-H-SFT-OH3-M22X2.5
EX-H-SFT-OH3-M24X3
EX-H-SFT-OH3-M27X3
EX-H-SFT-OH3-M30X3.5
EX-H-SFT-OH3-M33X3.5
EX-H-SFT-OH4-M36X4
EX-H-SFT-OH4-M42X4.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 324.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M3.50.62.5P48OH1204313YESมีจำหน่าย18614

฿ 270.00

HSS TAP 1 ชิ้น 2 วัน M30.52.5P46OH2194311NO-18612

฿ 324.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M3.50.62.5P48OH2204313YESมีจำหน่าย18615

฿ 234.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.82.5P60OH2245.5316YESมีจำหน่าย18620

฿ 249.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M612.5P62OH2296319YESมีจำหน่าย18624

฿ 458.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M812.5P70OH2376.2322NO-18630

฿ 364.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.252.5P70OH2376.2322NO-18628

฿ 578.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1012.5P75OH2417324NO-18637

฿ 467.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.52.5P75OH2417324NO-18632

฿ 467.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.252.5P75OH2417324NO-18634

฿ 1,220.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1212.5P82OH2488.5329NO-18644

฿ 991.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.52.5P82OH2488.5329NO-18640

฿ 991.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.252.5P82OH2488.5329NO-18642

฿ 640.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.752.5P82OH2488.5329NO-18638

฿ 1,371.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.52.5P88OH24810.5330NO-18651

฿ 887.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1422.5P88OH24810.5330NO-18649

฿ 1,190.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.52.5P95OH25212.5332NO-18657

฿ 1,190.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1622.5P95OH25212.5332NO-18655

฿ 2,511.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.52.5P100OH25514437NO-18663

฿ 3,250.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.52.5P105OH25815437NO-18669

฿ 4,216.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M221.52.5P115OH26317438NO-18675

฿ 5,258.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M241.52.5P120OH26619445NO-18681

฿ 266.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.52.5P46OH3194311NO-18613

฿ 254.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.72.5P52OH3215313YESมีจำหน่าย18617

฿ 258.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.82.5P60OH3245.5316YESมีจำหน่าย18621

฿ 280.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M612.5P62OH3296319YESมีจำหน่าย18625

฿ 405.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.252.5P70OH3376.2322NO-18629

฿ 467.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.52.5P75OH3417324NO-18633

฿ 467.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.252.5P75OH3417324NO-18636

฿ 1,094.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.52.5P82OH3488.5329NO-18641

฿ 640.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.252.5P82OH3488.5329NO-18643

฿ 1,094.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.752.5P82OH3488.5329NO-18639

฿ 2,511.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.52.5P100OH35514437NO-18661

฿ 3,250.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.52.5P105OH35815437NO-18667

฿ 2,955.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.52.5P115OH36317438NO-18673

฿ 5,258.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2432.5P120OH36619445NO-18679

฿ 5,737.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2732.5P130OH37120445NO-18685

฿ 7,356.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M303.52.5P135OH37423448NO-18691

฿ 8,474.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M333.52.5P145OH37725451NO-18695

฿ 9,888.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M3643P155OH48228457NO-18699

฿ 13,764.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M424.53P175OH49332460NO-18765

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าหล่อ (SC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์