(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการทำรูลึกของสแตนเลส สูงกว่า 2D
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,232.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 100 | OH1 | - | 3 | 12 | NO | - | 8302211 | ||
฿ 1,378.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 100 | OH2 | - | 3 | 14 | NO | - | 8302219 | ||
฿ 1,273.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 100 | OH2 | - | 3 | 14 | NO | มีจำหน่าย | 8302223 | ||
฿ 840.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 120 | OH2 | 59 | 4 | 5 | NO | - | 8302232 | ||
฿ 840.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 120 | OH2 | 60 | 5 | 7 | YES | มีจำหน่าย | 8302236 | ||
฿ 766.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 120 | OH2 | 61 | 5.5 | 8 | YES | - | 8302240 | ||
฿ 687.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 120 | OH2 | 62 | 6 | 10 | YES | มีจำหน่าย | 8302244 | ||
฿ 1,154.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | 63 | 6.2 | 13 | NO | - | 8302250 | ||
฿ 1,349.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 65 | 7 | 15 | NO | มีจำหน่าย | 8302259 | ||
฿ 1,349.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 65 | 7 | 15 | NO | - | 8302264 | ||
฿ 1,715.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 150 | OH3 | 68 | 8.5 | 18 | NO | - | 8302278 | ||
฿ 1,715.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 150 | OH3 | 68 | 8.5 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 8302283 | ||
฿ 1,715.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 150 | OH3 | 68 | 8.5 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 8302273 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง