1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว ULTRA Synchro พร้อมระบบจ่ายน้ำมันหล่อเย็นในตัวสำหรับเหล็กกล้า_VPO-US-SFT

ดอกต๊าปร่องเกลียว ULTRA Synchro พร้อมระบบจ่ายน้ำมันหล่อเย็นในตัวสำหรับเหล็กกล้า_VPO-US-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานโดยเฉพาะสำหรับเครื่องที่มีกลไกฟีดแบบ Full-lead โดยสามารถใช้ในการต๊าปเกลียวตัวเมียของเหล็กกล้าคาร์บอนที่ 50 m/min หรือสูงกว่า

รหัสสินค้า
VPO-US-SFT-M6X1
VPO-US-SFT-M8X1.25
VPO-US-SFT-M10X1.5
VPO-US-SFT-M10X1.25
VPO-US-SFT-M12X1.5
VPO-US-SFT-M12X1.25
VPO-US-SFT-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,198.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M6162OH32968มีจำหน่าย8313311

฿ 1,775.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.2570OH437810-8313325

฿ 2,009.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.575OH441812มีจำหน่าย8313339

฿ 2,009.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.2575OH441812-8313343

฿ 2,454.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.582OH4481014-8313361

฿ 2,454.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.2582OH4481014มีจำหน่าย8313365

฿ 2,454.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.7582OH4481014มีจำหน่าย8313357

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiCN จำนวนร่อง 3
ศูนย์ภายนอก NO