(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานกับอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักชนิดทนความร้อน (อินโคเนล® 718 และอื่นๆ) ที่มีความแข็ง 40 ถึง 45 HRC โดยผ่านการบ่มหลังผ่านกระบวนการโซลูชั่นความร้อน ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเครื่องบิน การบินและอวกาศ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,638.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UNJ | 13 | 85 | OH4 | 45 | 10.5 | 29 | NO | 8317300 | ||
฿ 1,638.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UNJ | 20 | 85 | OH3 | 45 | 10.5 | 29 | NO | 8317306 | ||
฿ 675.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UNJ | 20 | 62 | OH3 | - | 6 | 19 | YES | 8317258 | ||
฿ 675.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UNJ | 28 | 62 | OH2 | - | 6 | 19 | YES | 8317261 | ||
฿ 959.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UNJ | 16 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 8317276 | ||
฿ 959.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-UNJ | 24 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 8317282 | ||
฿ 830.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UNJ | 18 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | NO | 8317267 | ||
฿ 830.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UNJ | 24 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | NO | 8317270 | ||
฿ 1,280.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UNJ | 14 | 80 | OH3 | 40 | 10.5 | 25 | NO | 8317291 | ||
฿ 1,280.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UNJ | 20 | 80 | OH3 | 40 | 10.5 | 25 | NO | 8317294 | ||
฿ 550.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | NO | 29060 | ||
฿ 532.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 13 | YES | 29063 | ||
฿ 533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 29 | 5.5 | 16 | YES | 29066 | ||
฿ 563.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 62 | OH3 | - | 6 | 19 | YES | 29069 | ||
฿ 787.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | NO | 29074 | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | NO | 29072 | ||
฿ 953.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 29080 | ||
฿ 905.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 29076 | ||
฿ 905.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 29078 | ||
฿ 1,276.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 82 | OH3 | 43 | 10.5 | 29 | NO | 29088 | ||
฿ 1,207.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 43 | 10.5 | 29 | NO | 29084 | ||
฿ 1,207.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 43 | 10.5 | 29 | NO | 29086 | ||
฿ 1,207.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 43 | 10.5 | 29 | NO | 29082 | ||
฿ 639.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UNJ | 32 | 48 | OH2 | 26 | 4 | 13 | YES | 8317233 | ||
฿ 639.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UNJ | 40 | 48 | OH2 | 26 | 4 | 13 | YES | 8317236 | ||
฿ 627.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UNJ | 32 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 13 | YES | 8317240 | ||
฿ 627.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UNJ | 36 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 13 | YES | 8317242 | ||
฿ 627.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UNJ | 24 | 60 | OH2 | 29 | 5.5 | 16 | YES | 8317246 | ||
฿ 627.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UNJ | 32 | 60 | OH2 | 29 | 5.5 | 16 | YES | 8317249 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง