(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับการต๊าปเกลียวตัวเมียด้วยการใส่อินเสิร์ท (ขดลวดเกลียว) ลงไปในรูทะลุ
รหัสสินค้า |
---|
HL-LT-POT-M3X0.5-100 |
HL-LT-POT-M4X0.7-100 |
HL-LT-POT-M5X0.8-100 |
HL-LT-POT-M6X1-100 |
HL-LT-POT-M6X1-150 |
HL-LT-POT-M8X1.25-150 |
HL-LT-POT-M10X1.5-150 |
HL-LT-POT-M10X1.25-150 |
HL-LT-POT-M12X1.75-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,031.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 100 | 20 | 4 | 13 | YES | 8307912 | ||
฿ 959.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 100 | 24 | 5.5 | 16 | YES | 8307915 | ||
฿ 840.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 100 | 29 | 6 | 19 | YES | 8307918 | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 100 | 33 | 6.2 | 19 | YES | 8307921 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 150 | 33 | 6.2 | 19 | YES | 8307923 | ||
฿ 1,419.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 150 | 41 | 7 | 24 | NO | 8307927 | ||
฿ 1,740.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 150 | 48 | 8.5 | 29 | NO | 8307934 | ||
฿ 1,740.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | 48 | 8.5 | 29 | NO | 8307938 | ||
฿ 2,243.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 150 | 48 | 10.5 | 30 | NO | 8307945 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | 1b |
จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง