(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ 4 ร่อง ชนิดปกติโดยใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) XPM เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,464.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 24 | 8 | 68 | 85705 | 6.42 | ||
฿ 2,726.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85715 | 7.12 | ||
฿ 2,539.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 28 | 10 | 78 | 85706 | 8.49 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 38 | 10 | 88 | 85716 | 9.33 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 38 | 10 | 88 | 85726 | 9.99 | ||
฿ 8,919.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85777 | 16.75 | ||
฿ 12,464.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85787 | 24.45 | ||
฿ 21,991.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85797 | 31.63 | ||
฿ 2,726.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 28 | 12 | 85 | 85707 | 10.49 | ||
฿ 4,130.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 38 | 12 | 95 | 85717 | 11.33 | ||
฿ 4,212.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 38 | 12 | 95 | 85727 | 11.99 | ||
฿ 5,575.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85737 | 13.49 | ||
฿ 6,944.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85747 | 14.37 | ||
฿ 6,944.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 50 | 16 | 110 | 85757 | 15.24 | ||
฿ 9,376.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85778 | 18.75 | ||
฿ 15,557.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85788 | 26.45 | ||
฿ 25,588.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85798 | 33.63 | ||
฿ 3,889.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 34 | 12 | 91 | 85708 | 12.59 | ||
฿ 4,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 1 | 45 | 12 | 102 | 85718 | 13.57 | ||
฿ 4,940.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 45 | 12 | 102 | 85728 | 14.36 | ||
฿ 7,703.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 60 | 16 | 120 | 85738 | 16.19 | ||
฿ 10,135.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 60 | 16 | 120 | 85748 | 17.24 | ||
฿ 10,135.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 60 | 16 | 120 | 85758 | 18.29 | ||
฿ 10,994.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 60 | 20 | 126 | 85768 | 20.39 | ||
฿ 16,267.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5 | 60 | 20 | 126 | 85779 | 22.5 | ||
฿ 23,307.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 7 | 80 | 32 | 160 | 85789 | 31.65 | ||
฿ 41,293.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 80 | 42 | 172 | 85799 | 40.21 | ||
฿ 6,589.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.5 | 45 | 16 | 105 | 85729 | 18.36 | ||
฿ 10,085.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 60 | 20 | 126 | 85739 | 20.19 | ||
฿ 11,505.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2.5 | 60 | 20 | 126 | 85749 | 21.24 | ||
฿ 13,024.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 60 | 20 | 126 | 85759 | 22.29 | ||
฿ 12,921.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4 | 60 | 25 | 136 | 85769 | 24.39 | ||
฿ 16,569.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5 | 60 | 25 | 136 | 85780 | 26.5 | ||
฿ 11,705.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 71 | 25 | 147 | 85740 | 24.96 | ||
฿ 14,442.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2.5 | 71 | 25 | 147 | 85750 | 26.2 | ||
฿ 14,593.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 71 | 25 | 147 | 85760 | 27.44 | ||
฿ 19,458.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 71 | 25 | 147 | 85770 | 29.93 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง