(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ 4 ร่อง ชนิดสั้นโดยใช้ XPM โลหะผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,846.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 86501 | 2.17 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1 | 13 | 6 | 57 | 86511 | 2.45 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 86521 | 2.68 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 18 | 6 | 62 | 86531 | 3.26 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 86541 | 3.57 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 18 | 6 | 62 | 86551 | 3.89 | ||
฿ 1,846.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 86502 | 2.67 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1 | 13 | 6 | 57 | 86512 | 2.95 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 86522 | 3.18 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2 | 18 | 6 | 62 | 86532 | 3.76 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 86542 | 4.07 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3 | 18 | 6 | 62 | 86552 | 4.39 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 4 | 18 | 6 | 62 | 86562 | 5.02 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | 18 | 6 | 62 | 86572 | 5.65 | ||
฿ 2,653.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7 | 24 | 10 | 74 | 86582 | 8.64 | ||
฿ 3,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 24 | 12 | 81 | 86592 | 10.96 | ||
฿ 1,846.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 86503 | 3.17 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 | 13 | 6 | 57 | 86513 | 3.45 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 86523 | 3.68 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2 | 18 | 6 | 62 | 86533 | 4.26 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 86543 | 4.57 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 18 | 6 | 62 | 86553 | 4.89 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4 | 18 | 6 | 62 | 86563 | 5.52 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 18 | 8 | 62 | 86573 | 6.15 | ||
฿ 2,653.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7 | 24 | 10 | 74 | 86583 | 8.89 | ||
฿ 3,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 24 | 12 | 81 | 86593 | 11.46 | ||
฿ 1,846.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 12 | 6 | 56 | 86504 | 4.21 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 16 | 6 | 60 | 86514 | 4.56 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1.5 | 16 | 6 | 60 | 86524 | 4.84 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 21 | 6 | 65 | 86534 | 5.47 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2.5 | 21 | 6 | 65 | 86544 | 5.83 | ||
฿ 2,464.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 3 | 21 | 8 | 65 | 86554 | 6.2 | ||
฿ 2,464.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 21 | 8 | 65 | 86564 | 6.94 | ||
฿ 2,464.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 5 | 21 | 8 | 65 | 86574 | 7.67 | ||
฿ 3,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 7 | 28 | 12 | 85 | 86584 | 10.88 | ||
฿ 3,995.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 28 | 12 | 85 | 86594 | 13.87 | ||
฿ 1,846.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 14 | 6 | 58 | 86505 | 5.24 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 19 | 6 | 63 | 86515 | 5.66 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5 | 19 | 6 | 63 | 86525 | 6 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2 | 25 | 8 | 69 | 86535 | 6.75 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2.5 | 25 | 8 | 69 | 86545 | 7.18 | ||
฿ 2,464.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 3 | 25 | 8 | 69 | 86555 | 7.62 | ||
฿ 2,653.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 4 | 25 | 10 | 75 | 86565 | 8.5 | ||
฿ 2,653.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 5 | 25 | 10 | 75 | 86575 | 9.37 | ||
฿ 3,969.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7 | 34 | 12 | 91 | 86585 | 13.35 | ||
฿ 5,677.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 34 | 16 | 94 | 86595 | 16.99 | ||
฿ 1,983.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 14 | 8 | 58 | 86506 | 6.24 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 19 | 8 | 63 | 86516 | 6.66 | ||
฿ 2,013.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 19 | 8 | 63 | 86526 | 7 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 | 25 | 8 | 69 | 86536 | 7.75 | ||
฿ 2,653.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2.5 | 25 | 10 | 75 | 86546 | 8.18 | ||
฿ 2,653.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3 | 25 | 10 | 75 | 86556 | 8.62 | ||
฿ 2,653.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 25 | 10 | 75 | 86566 | 9.5 | ||
฿ 3,213.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 5 | 25 | 12 | 82 | 86576 | 10.37 | ||
฿ 4,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 7 | 34 | 12 | 91 | 86586 | 14.35 | ||
฿ 5,677.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 10 | 34 | 16 | 94 | 86596 | 17.99 | ||
฿ 2,473.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 22 | 10 | 72 | 86527 | 9.15 | ||
฿ 2,809.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 30 | 12 | 87 | 86537 | 10.1 | ||
฿ 3,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5 | 30 | 12 | 87 | 86547 | 10.62 | ||
฿ 3,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3 | 30 | 12 | 87 | 86557 | 11.14 | ||
฿ 3,995.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 | 30 | 12 | 87 | 86567 | 12.2 | ||
฿ 4,212.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 30 | 12 | 87 | 86577 | 13.25 | ||
฿ 2,809.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 22 | 12 | 79 | 86528 | 11.15 | ||
฿ 3,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 30 | 12 | 87 | 86538 | 12.1 | ||
฿ 3,995.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 30 | 12 | 87 | 86548 | 12.62 | ||
฿ 3,995.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 30 | 12 | 87 | 86558 | 13.14 | ||
฿ 4,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | 12 | 87 | 86568 | 14.2 | ||
฿ 4,780.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | 16 | 90 | 86578 | 15.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง