(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ 2 ร่อง สำหรับงานทั่วไป ชนิดสั้น โดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85001 | 2.17 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85011 | 2.45 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85021 | 2.68 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85031 | 3.26 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85041 | 3.57 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85051 | 3.89 | ||
฿ 4,402.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 10 | 24 | 12 | 81 | - | 10.46 | ||
฿ 8,619.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 20 | 13.7 | 12 | 80 | - | 11.97 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85002 | 2.67 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85012 | 2.95 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85022 | 3.18 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85032 | 3.76 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85042 | 4.07 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85052 | 4.39 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 4 | 18 | 6 | 62 | 85062 | 5.02 | ||
฿ 1,264.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | 18 | 6 | 62 | 85072 | 5.65 | ||
฿ 1,547.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7 | 24 | 10 | 74 | 85082 | 8.39 | ||
฿ 1,882.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 24 | 12 | 81 | 85092 | 10.96 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85003 | 3.17 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85013 | 3.45 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85023 | 3.68 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85033 | 4.26 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85043 | 4.57 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85053 | 4.89 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4 | 18 | 6 | 62 | 85063 | 5.52 | ||
฿ 1,264.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 18 | 8 | 62 | 85073 | 6.15 | ||
฿ 5,304.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 | 6 | 24 | 10 | 74 | - | 8.05 | ||
฿ 1,547.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7 | 24 | 10 | 74 | 85083 | 8.89 | ||
฿ 1,882.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 24 | 12 | 81 | 85093 | 11.46 | ||
฿ 11,525.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 25 | 16 | 85 | - | 16.4 | ||
฿ 20,802.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 25 | 16 | 85 | - | 21.2 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 12 | 6 | 56 | 85004 | 4.21 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 16 | 6 | 60 | 85014 | 4.56 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1.5 | 16 | 6 | 60 | 85024 | 4.84 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 21 | 6 | 65 | 85034 | 5.47 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2.5 | 21 | 6 | 65 | 85044 | 5.83 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 3 | 21 | 8 | 65 | 85054 | 6.2 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 21 | 8 | 65 | 85064 | 6.94 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 5 | 21 | 8 | 65 | 85074 | 7.67 | ||
฿ 1,836.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 7 | 28 | 12 | 85 | 85084 | 10.88 | ||
฿ 2,342.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 28 | 12 | 85 | 85094 | 13.87 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 14 | 6 | 58 | 85005 | 5.24 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 19 | 6 | 63 | 85015 | 5.66 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5 | 19 | 6 | 63 | 85025 | 6 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2 | 25 | 8 | 69 | 85035 | 6.75 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2.5 | 25 | 8 | 69 | 85045 | 7.18 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 3 | 25 | 8 | 69 | 85055 | 7.62 | ||
฿ 1,445.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 4 | 25 | 10 | 75 | 85065 | 8.5 | ||
฿ 1,401.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 5 | 25 | 10 | 75 | 85075 | 9.37 | ||
฿ 2,293.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7 | 34 | 12 | 91 | 85085 | 13.35 | ||
฿ 3,347.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 34 | 16 | 94 | 85095 | 16.99 | ||
฿ 1,248.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 14 | 8 | 58 | 85006 | 6.24 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 19 | 8 | 63 | 85016 | 6.66 | ||
฿ 1,156.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 19 | 8 | 63 | 85026 | 7 | ||
฿ 1,232.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 | 25 | 8 | 69 | 85036 | 7.75 | ||
฿ 1,314.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2.5 | 25 | 10 | 75 | 85046 | 8.18 | ||
฿ 1,314.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3 | 25 | 10 | 75 | 85056 | 8.62 | ||
฿ 1,445.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 25 | 10 | 75 | 85066 | 9.5 | ||
฿ 1,800.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 5 | 25 | 12 | 82 | 85076 | 10.37 | ||
฿ 2,530.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 7 | 34 | 12 | 91 | 85086 | 14.35 | ||
฿ 3,347.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 10 | 34 | 16 | 94 | 85096 | 17.99 | ||
฿ 1,547.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 22 | 10 | 72 | 85027 | 9.15 | ||
฿ 1,598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 30 | 12 | 87 | 85037 | 10.1 | ||
฿ 1,598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5 | 30 | 12 | 87 | 85047 | 10.62 | ||
฿ 1,598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3 | 30 | 12 | 87 | 85057 | 11.14 | ||
฿ 2,236.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 | 30 | 12 | 87 | 85067 | 12.2 | ||
฿ 2,236.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 30 | 12 | 87 | 85077 | 13.25 | ||
฿ 1,760.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 22 | 12 | 79 | 85028 | 11.15 | ||
฿ 1,760.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 30 | 12 | 87 | 85038 | 12.1 | ||
฿ 2,236.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 30 | 12 | 87 | 85048 | 12.62 | ||
฿ 2,236.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 30 | 12 | 87 | 85058 | 13.14 | ||
฿ 2,362.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | 12 | 87 | 85068 | 14.2 | ||
฿ 2,551.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | 16 | 90 | 85078 | 15.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง