1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดรันเนอร์ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู XPM (2 ฟัน) XPM-TRC

หัวกัดรันเนอร์ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู XPM (2 ฟัน) XPM-TRC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,658.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ ร่องเรียว XPM สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทางวิ่งสี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) XPM เป็น วัสดุฐาน

รหัสสินค้า
XPM-TRC-2X7
XPM-TRC-2X10
XPM-TRC-2X12
XPM-TRC-2X15
XPM-TRC-2.5X7
XPM-TRC-2.5X10
XPM-TRC-2.5X12
XPM-TRC-2.5X15
XPM-TRC-3X7
XPM-TRC-3X10
XPM-TRC-3X12
XPM-TRC-3X15
XPM-TRC-3.5X7
XPM-TRC-3.5X10
XPM-TRC-3.5X12
XPM-TRC-3.5X15
XPM-TRC-4X7
XPM-TRC-4X10
XPM-TRC-4X12
XPM-TRC-4X15
XPM-TRC-4.5X7
XPM-TRC-4.5X10
XPM-TRC-4.5X12
XPM-TRC-4.5X15
XPM-TRC-5X7
XPM-TRC-5X10
XPM-TRC-5X12
XPM-TRC-5X15
XPM-TRC-6X7
XPM-TRC-6X10
XPM-TRC-6X12
XPM-TRC-6X15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D)
(φ)
มุม เดียว (θ)
(ระดับ)
ความยาวขลุ่ย (l)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,658.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2744458404901

฿ 1,690.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 21044458404921

฿ 1,714.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 21244458404941

฿ 1,714.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 21546508404961

฿ 1,658.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.5754458404902

฿ 1,690.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.51056508404922

฿ 1,714.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.51256508404942

฿ 1,714.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.51556508404962

฿ 1,658.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3766508404903

฿ 1,690.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 31066508404923

฿ 1,714.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 31266508404943

฿ 1,885.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 31568608404963

฿ 1,658.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.5776508404904

฿ 1,690.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.51076508404924

฿ 1,885.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.51278608404944

฿ 1,885.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.51578608404964

฿ 1,658.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4786508404905

฿ 1,862.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 41088608404925

฿ 1,885.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 41288608404945

฿ 2,191.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 415810708404965

฿ 1,828.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.5798608404906

฿ 1,862.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.51098608404926

฿ 2,191.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.512910708404946

฿ 2,191.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.515910708404966

฿ 1,828.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 57108608404907

฿ 2,165.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5101010708404927

฿ 2,191.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5121010708404947

฿ 2,726.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5151012758404967

฿ 2,115.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 671210708404908

฿ 2,702.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6101212758404928

฿ 2,726.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6121212758404948

฿ 2,726.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6151212758404968

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบเหลี่ยม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
มุม แรงบิด เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ