1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิล XPM เคลือบผิว V (ชนิดปลายบอล 2 ฟัน) V-XPM-EBD

ดอกเอ็นมิล XPM เคลือบผิว V (ชนิดปลายบอล 2 ฟัน) V-XPM-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,575.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างแบบเป็นชั้น ซึ่งชั้น ดีบุก เคลือบด้วยชั้น TiCN ทำให้มี ความแข็ง สูงกว่า การเคลือบผิว ดีบุก และมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเร็ว เครื่องมือ ยืด อายุการใช้งาน ของ เครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด

รหัสสินค้า
V-XPM-EBD-R0.5
V-XPM-EBD-R0.75
V-XPM-EBD-R1
V-XPM-EBD-R1.5
V-XPM-EBD-R1.25
V-XPM-EBD-R1.75
V-XPM-EBD-R2
V-XPM-EBD-R2.5
V-XPM-EBD-R3
V-XPM-EBD-R3.5
V-XPM-EBD-R4
V-XPM-EBD-R4.5
V-XPM-EBD-R5
V-XPM-EBD-R6
V-XPM-EBD-R7
V-XPM-EBD-R8
V-XPM-EBD-R9
V-XPM-EBD-R10
V-XPM-EBD-R12.50
V-XPM-EBD-R15.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ประเภทวัสดุเครื่องมือ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc
(มิลลิเมตร)

฿ 1,865.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.52.5โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)60684530021

฿ 1,730.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.754เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง60684530031.5

฿ 1,575.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 15เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง60684530042

฿ 1,575.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.58เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง70684530063

฿ 1,575.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.256เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง70684530052.5

฿ 1,575.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.758เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง70684530073.5

฿ 1,575.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 28เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง80684530084

฿ 1,575.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.510เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง90684530105

฿ 1,575.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 312เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง90684530126

฿ 1,859.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.514เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง100684530147

฿ 1,859.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 414เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง110884530168

฿ 2,246.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.518เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง110884530189

฿ 2,246.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 518เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง12510845302010

฿ 2,690.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 622เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง14012845302212

฿ 3,338.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 726เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง14012845302414

฿ 4,102.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 830เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง16016845302616

฿ 4,786.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 934เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง16016845302818

฿ 5,736.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1038เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง18020845303020

฿ 7,291.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.550เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง20025845303525

฿ 10,330.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1555เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง20025845304030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 การเคลือบผิว TiCN
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย รูปทรง ลูกบอล