(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลแบบด้ามบาง เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามที่ตั้งตามเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดและลบด้วย 1 มม. ปรับระยะยื่นได้อิสระ
รหัสสินค้า |
---|
V-SS-XPM-EBD-R3X6 |
V-SS-XPM-EBD-R4X8 |
V-SS-XPM-EBD-R5X10 |
V-SS-XPM-EBD-R6X12 |
V-SS-XPM-EBD-R8X16 |
V-SS-XPM-EBD-R10X20 |
V-SS-XPM-EBD-R12.5X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,423.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 120 | 5 | 8407060 | 6 | ||
฿ 2,809.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 130 | 7 | 8407080 | 8 | ||
฿ 3,377.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 150 | 9 | 8407100 | 10 | ||
฿ 4,050.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 160 | 11 | 8407120 | 12 | ||
฿ 6,233.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 180 | 15 | 8407160 | 16 | ||
฿ 8,666.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 200 | 19 | 8407200 | 20 | ||
฿ 10,946.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 50 | 220 | 24 | 8407250 | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiCN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
รูปทรง | ลูกบอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง