1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

การเคลือบผิว TiN (ชนิดปลายมน 2 ฟัน) EX-TIN-EBD

การเคลือบผิว TiN (ชนิดปลายมน 2 ฟัน) EX-TIN-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,186.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ การเคลือบผิว ดีบุก ที่มีความต้านทานการยึดเกาะของเศษและความต้านทานการสึกกร่อนที่ดีเยี่ยม และใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เพื่อ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก

รหัสสินค้า
EX-TIN-EBD-R1X2
EX-TIN-EBD-R1.5X3
EX-TIN-EBD-R2X4
EX-TIN-EBD-R2.5X5
EX-TIN-EBD-R3X6
EX-TIN-EBD-R3.5X7
EX-TIN-EBD-R4X8
EX-TIN-EBD-R4.5X9
EX-TIN-EBD-R5X10
EX-TIN-EBD-R6X12
EX-TIN-EBD-R7X14
EX-TIN-EBD-R8X16
EX-TIN-EBD-R9X18
EX-TIN-EBD-R10X20
EX-TIN-EBD-R11X22
EX-TIN-EBD-R12.5X25
EX-TIN-EBD-R15X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc
(มิลลิเมตร)

฿ 1,186.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 15506830622

฿ 1,186.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.58606830633

฿ 1,186.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 28706830644

฿ 1,186.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.510806830655

฿ 1,186.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 312906830666

฿ 1,398.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.514906830677

฿ 1,398.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4141008830688

฿ 1,677.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.5181008830699

฿ 1,677.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 518100108307010

฿ 2,010.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 622110128307212

฿ 2,492.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 726110128307414

฿ 3,097.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 830140168307616

฿ 3,583.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 934140168307818

฿ 4,291.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1038160208308020

฿ 18,337.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 114516020-22

฿ 5,394.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.550180258308525

฿ 7,707.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1555180258309030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว ดีบุก การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย
รูปทรง ลูกบอล