(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดหยาบ HSS รุ่นใหม่ที่สามารถตัดได้หลากหลาย ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,981.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 16 | 4 | 6 | 80 | 8408856 | ||
฿ 2,191.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 4 | 10 | 80 | 8408857 | ||
฿ 2,191.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 25 | 4 | 10 | 85 | 8408858 | ||
฿ 2,940.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 4 | 10 | 85 | 8408859 | ||
฿ 2,477.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 4 | 10 | 100 | 8408860 | ||
฿ 3,807.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 32 | 4 | 12 | 100 | 8408861 | ||
฿ 3,223.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 40 | 4 | 12 | 110 | 8408862 | ||
฿ 4,076.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 40 | 4 | 12 | 110 | 8408863 | ||
฿ 3,442.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 40 | 4 | 12 | 110 | 8408864 | ||
฿ 3,831.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 4 | 12 | 120 | 8408865 | ||
฿ 4,057.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 48 | 4 | 16 | 125 | 8408866 | ||
฿ 5,023.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 48 | 4 | 16 | 125 | 8408867 | ||
฿ 4,250.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 48 | 4 | 16 | 125 | 8408868 | ||
฿ 5,627.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 48 | 4 | 16 | 125 | 8408869 | ||
฿ 4,776.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 56 | 4 | 20 | 140 | 8408870 | ||
฿ 6,689.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 56 | 4 | 20 | 140 | 8408871 | ||
฿ 5,474.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 56 | 5 | 20 | 140 | 8408872 | ||
฿ 7,806.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 56 | 5 | 20 | 140 | 8408873 | ||
฿ 7,806.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 67 | 5 | 25 | 160 | 8408874 | ||
฿ 6,568.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 67 | 5 | 25 | 160 | 8408875 | ||
฿ 8,666.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 67 | 5 | 25 | 160 | 8408876 | ||
฿ 9,275.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 67 | 5 | 25 | 160 | 8408877 | ||
฿ 7,552.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 67 | 5 | 25 | 160 | 8408878 | ||
฿ 8,965.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 67 | 6 | 25 | 160 | 8408880 | ||
฿ 11,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 80 | 6 | 32 | 180 | 8408882 | ||
฿ 12,456.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 80 | 6 | 32 | 180 | 8408885 | ||
฿ 17,460.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 95 | 6 | 32 | 200 | 8408890 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง | พื้นผิว การเคลือบผิว | WXL |
การเคลือบผิว (2) | WXL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง