(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลกัดหยาบใบมีดขนาดกลาง พร้อมการเคลือบ TiN สำหรับการตัดหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,444.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 16 | 4 | 6 | 60 | 88456 | ||
฿ 1,596.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 4 | 10 | 70 | 88457 | ||
฿ 1,596.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 25 | 4 | 10 | 75 | 88458 | ||
฿ 2,940.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 4 | 10 | 75 | 88459 | ||
฿ 1,805.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 4 | 10 | 82 | 88460 | ||
฿ 3,807.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 32 | 4 | 12 | 89 | 88461 | ||
฿ 2,349.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88462 | ||
฿ 4,076.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88463 | ||
฿ 2,509.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88464 | ||
฿ 2,792.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88465 | ||
฿ 2,956.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88466 | ||
฿ 5,023.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88467 | ||
฿ 3,097.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88468 | ||
฿ 5,627.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88469 | ||
฿ 3,479.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 56 | 4 | 20 | 122 | 88470 | ||
฿ 6,689.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 56 | 4 | 20 | 122 | 88471 | ||
฿ 4,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 56 | 5 | 20 | 122 | 88472 | ||
฿ 7,806.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 56 | 5 | 20 | 122 | 88473 | ||
฿ 7,806.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88474 | ||
฿ 4,786.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88475 | ||
฿ 8,666.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88476 | ||
฿ 9,275.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88477 | ||
฿ 5,660.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88478 | ||
฿ 10,691.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88479 | ||
฿ 6,532.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 67 | 6 | 25 | 143 | 88480 | ||
฿ 13,174.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88481 | ||
฿ 8,089.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88482 | ||
฿ 14,797.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88483 | ||
฿ 14,797.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88484 | ||
฿ 9,077.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88485 | ||
฿ 17,886.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88486 | ||
฿ 19,660.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88487 | ||
฿ 19,660.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 95 | 6 | 32 | 175 | 88488 | ||
฿ 20,725.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 95 | 6 | 32 | 175 | 88489 | ||
฿ 12,719.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 95 | 6 | 32 | 175 | 88490 | ||
฿ 24,017.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88491 | ||
฿ 24,017.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88492 | ||
฿ 25,841.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88493 | ||
฿ 25,841.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88494 | ||
฿ 17,125.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88495 | ||
฿ 28,883.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88496 | ||
฿ 30,198.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88497 | ||
฿ 30,198.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 112 | 6 | 42 | 214 | 88498 | ||
฿ 33,441.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 112 | 6 | 42 | 214 | 88499 | ||
฿ 20,808.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 112 | 6 | 42 | 214 | 88500 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | ดีบุก | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง |
พื้นผิว การเคลือบผิว | ดีบุก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง