1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล Best Cut (แบบสั้น แบบหลายใบมีด) BKMS

OSG SOLID HSS END MILLS

ดอกเอ็นมิล Best Cut (แบบสั้น แบบหลายใบมีด) BKMS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์กัดหยาบและการเก็บผิวกึ่งละเอียด HSS

รหัสสินค้า
BKMS-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,999.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) 20 ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) 45 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง
ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม หยาบ จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 20 การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 115 มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ก้าน แบบตรง
หมายเลข เครื่องมือ 8401420 มุม บิด (θ) มีจำหน่าย รูปทรง สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง