(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดหยาบ กัดหยาบสำหรับงานหนักสำหรับงานทั่วไปชนิดสั้นโดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 826.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 4 | 6 | 57 | 81506 | ||
฿ 916.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 4 | 10 | 66 | 81507 | ||
฿ 916.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 4 | 10 | 69 | 81508 | ||
฿ 1,033.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 19 | 4 | 10 | 69 | 81509 | ||
฿ 1,033.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | 81510 | ||
฿ 1,300.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 4 | 12 | 79 | 81511 | ||
฿ 1,300.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | 81512 | ||
฿ 1,441.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 4 | 12 | 83 | 81513 | ||
฿ 1,441.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 4 | 12 | 83 | 81514 | ||
฿ 1,508.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 4 | 12 | 83 | 81515 | ||
฿ 1,596.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | 81516 | ||
฿ 3,101.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 32 | 4 | 16 | 92 | 81517 | ||
฿ 1,774.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 4 | 16 | 92 | 81518 | ||
฿ 3,320.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 32 | 4 | 16 | 92 | 81519 | ||
฿ 1,894.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | 81520 | ||
฿ 3,889.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 38 | 4 | 20 | 104 | 81521 | ||
฿ 3,101.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 38 | 5 | 20 | 104 | 81522 | ||
฿ 4,644.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 38 | 5 | 20 | 104 | 81523 | ||
฿ 2,671.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81524 | ||
฿ 2,671.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81525 | ||
฿ 5,023.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81526 | ||
฿ 5,523.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81527 | ||
฿ 4,429.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81528 | ||
฿ 6,992.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81529 | ||
฿ 4,027.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 45 | 6 | 25 | 121 | 81530 | ||
฿ 8,058.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81531 | ||
฿ 4,634.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81532 | ||
฿ 9,580.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81533 | ||
฿ 9,580.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81534 | ||
฿ 5,470.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81535 | ||
฿ 10,388.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81536 | ||
฿ 11,909.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81537 | ||
฿ 6,798.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 63 | 6 | 32 | 143 | 81538 | ||
฿ 13,174.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 63 | 6 | 32 | 143 | 81539 | ||
฿ 7,520.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 63 | 6 | 32 | 143 | 81540 | ||
฿ 14,391.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81541 | ||
฿ 8,203.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81542 | ||
฿ 17,380.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81543 | ||
฿ 17,380.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81544 | ||
฿ 13,884.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81545 | ||
฿ 17,380.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81546 | ||
฿ 18,444.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81547 | ||
฿ 10,747.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 75 | 6 | 42 | 177 | 81548 | ||
฿ 20,876.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 75 | 6 | 42 | 177 | 81549 | ||
฿ 16,670.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 177 | 81550 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง