1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดหยาบยาวพิเศษ EX-REXL

หัวกัดหยาบยาวพิเศษ EX-REXL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,899.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดหยาบ กัดหยาบสำหรับงานหนักสำหรับงานทั่วไปชนิดยาวพิเศษโดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เป็น วัสดุฐาน เหมาะสำหรับการตัดลึก

รหัสสินค้า
EX-REXL-10X50
EX-REXL-20X100
EX-REXL-20X180X106X20
EX-REXL-20X200X125X20
EX-REXL-25X210X125X25
EX-REXL-25X235X150X25
EX-REXL-30X210X125X25
EX-REXL-30X235X150X25
EX-REXL-35X215X125X32
EX-REXL-35X240X150X32
EX-REXL-40X240X150X32
EX-REXL-40X270X180X32
EX-REXL-45X250X150X42
EX-REXL-45X280X180X42
EX-REXL-50X280X180X42
EX-REXL-50X315X212X42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 5,545.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 1050410120-

฿ 13,808.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 20100420165-

฿ 4,899.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2010642018083231

฿ 5,812.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2012542020083232

฿ 6,229.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2512552521083240

฿ 7,330.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2515052523583241

฿ 6,646.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3012562521083249

฿ 8,506.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3015062523583250

฿ 9,570.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3512563221583258

฿ 11,733.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3515063224083259

฿ 12,836.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4015063224083267

฿ 17,468.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4018063227083268

฿ 15,265.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4515064225083276

฿ 21,037.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4518064228083277

฿ 24,452.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5018064228083285

฿ 27,718.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5021264231583286

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ก้าน แบบตรง มุม บิด (θ) มีจำหน่าย รูปทรง สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง