(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชุดใบมีดผง HSS แบบสั้นเคลือบผิว V สำหรับการกัดหยาบ
· นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งเมื่อใช้กับวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยาก
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32 มม. ขึ้นไปมีรูตรงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
VP-RESF-6 |
VP-RESF-7 |
VP-RESF-8 |
VP-RESF-10 |
VP-RESF-12 |
VP-RESF-14 |
VP-RESF-15 |
VP-RESF-16 |
VP-RESF-18 |
VP-RESF-20 |
VP-RESF-22 |
VP-RESF-25 |
VP-RESF-28 |
VP-RESF-30 |
VP-RESF-32 |
VP-RESF-35 |
VP-RESF-40 |
VP-RESF-45 |
VP-RESF-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,679.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 11 | 4 | 6 | 80 | 8455756 | ||
฿ 1,878.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 14 | 4 | 8 | 80 | 8455757 | ||
฿ 1,878.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 17 | 4 | 8 | 85 | 8455758 | ||
฿ 2,105.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 100 | 8455760 | ||
฿ 2,671.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 110 | 8455762 | ||
฿ 3,116.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 4 | 12 | 110 | 8455764 | ||
฿ 3,320.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 4 | 16 | 120 | 8455765 | ||
฿ 3,479.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | 8455766 | ||
฿ 3,837.00 ฿ 3,791.72 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 32 | 4 | 16 | 125 | 8455768 | ||
฿ 4,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 8455770 | ||
฿ 4,786.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 38 | 5 | 20 | 140 | 8455772 | ||
฿ 5,736.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8455775 | ||
฿ 6,798.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8455778 | ||
฿ 8,506.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 45 | 6 | 25 | 160 | 8455780 | ||
฿ 10,368.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 53 | 6 | 25 | 170 | 8455782 | ||
฿ 12,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 53 | 6 | 32 | 175 | 8455785 | ||
฿ 16,936.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 63 | 6 | 32 | 185 | 8455790 | ||
฿ 21,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 63 | 6 | 42 | 200 | 8455795 | ||
฿ 27,718.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 210 | 8455800 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง | พื้นผิว การเคลือบผิว | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง