(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ HSS ชนิดยาวพิเศษ มุมบิด 30 ถึง 45°
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 989.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 6 | 70 | 81203 | ||
฿ 989.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 8 | 70 | 81207 | ||
฿ 1,014.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 8 | 80 | 81211 | ||
฿ 1,014.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 40 | 8 | 80 | 81215 | ||
฿ 1,148.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 50 | 10 | 95 | 81219 | ||
฿ 1,148.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 10 | 105 | 81223 | ||
฿ 1,254.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 60 | 10 | 105 | 81227 | ||
฿ 1,375.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 10 | 125 | 81231 | ||
฿ 1,862.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 12 | 150 | 81235 | ||
฿ 2,610.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 100 | 16 | 150 | 81239 | ||
฿ 2,610.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 100 | 16 | 155 | 81243 | ||
฿ 3,077.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 16 | 155 | 81247 | ||
฿ 3,725.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 100 | 16 | 155 | 81254 | ||
฿ 4,780.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 120 | 20 | 185 | 81258 | ||
฿ 4,698.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 100 | 20 | 165 | 81261 | ||
฿ 5,830.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 120 | 20 | 185 | 81262 | ||
฿ 6,083.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 120 | 25 | 190 | 81264 | ||
฿ 7,245.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 150 | 25 | 220 | 81268 | ||
฿ 9,580.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 150 | 25 | 220 | 81276 | ||
฿ 10,946.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 150 | 25 | 220 | 81281 | ||
฿ 11,909.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 150 | 32 | 235 | 81285 | ||
฿ 14,340.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 150 | 32 | 235 | 81289 | ||
฿ 14,340.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 150 | 32 | 235 | 81293 | ||
฿ 16,670.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 150 | 32 | 235 | 81302 | ||
฿ 19,203.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 150 | 32 | 235 | 81305 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง