(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ 4 ร่อง ชนิดสั้นโดยใช้ XPM โลหะผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,953.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 8 | 6 | 55 | OS24160 | ||
฿ 772.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 10 | 6 | 55 | 89105 | ||
฿ 659.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | 6 | 55 | 89106 | ||
฿ 659.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 12 | 8 | 65 | 89107 | ||
฿ 659.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | 8 | 65 | 89108 | ||
฿ 659.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.5 | 15 | 8 | 65 | 89109 | ||
฿ 659.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | 8 | 65 | 89110 | ||
฿ 659.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 | 15 | 8 | 65 | 89111 | ||
฿ 659.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 8 | 65 | 89112 | ||
฿ 742.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 10 | 75 | 89114 | ||
฿ 742.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | 10 | 75 | 89116 | ||
฿ 857.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.5 | 25 | 10 | 75 | 89117 | ||
฿ 857.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | 75 | 89118 | ||
฿ 857.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 89119 | ||
฿ 857.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 10 | 75 | 89120 | ||
฿ 1,100.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | 30 | 12 | 90 | 89121 | ||
฿ 1,100.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 90 | 89122 | ||
฿ 1,441.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 12 | 95 | 89123 | ||
฿ 1,441.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | 95 | 89124 | ||
฿ 1,603.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 100 | 89125 | ||
฿ 1,724.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 40 | 16 | 100 | 89126 | ||
฿ 2,043.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 16 | 100 | 89127 | ||
฿ 2,043.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 16 | 100 | 89128 | ||
฿ 2,492.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 20 | 115 | 89129 | ||
฿ 2,492.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 115 | 89130 | ||
฿ 3,055.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 45 | 20 | 115 | 89131 | ||
฿ 3,055.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | 115 | 89132 | ||
฿ 3,541.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 50 | 25 | 125 | 89133 | ||
฿ 3,541.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 25 | 125 | 89134 | ||
฿ 3,541.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 125 | 89135 | ||
฿ 5,372.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 25 | 125 | 89136 | ||
฿ 6,387.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 55 | 25 | 130 | 89137 | ||
฿ 6,387.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 25 | 130 | 89138 | ||
฿ 7,806.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 55 | 25 | 130 | 89139 | ||
฿ 7,806.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 25 | 130 | 89140 | ||
฿ 9,580.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 60 | 32 | 160 | 89141 | ||
฿ 9,580.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 32 | 160 | 89142 | ||
฿ 11,351.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 60 | 32 | 160 | 89143 | ||
฿ 11,351.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 60 | 32 | 160 | 89144 | ||
฿ 11,351.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 32 | 160 | 89145 | ||
฿ 12,569.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 65 | 32 | 165 | 89146 | ||
฿ 13,731.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 65 | 32 | 165 | 89147 | ||
฿ 13,731.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 65 | 32 | 165 | 89148 | ||
฿ 15,860.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 65 | 32 | 165 | 89149 | ||
฿ 15,860.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 32 | 165 | 89150 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง