1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล CPM (ใบมีดตรง 2 ฟันสำหรับงานขึ้นรูปขนาดกลาง) CPM-STDN

ดอกเอ็นมิล CPM (ใบมีดตรง 2 ฟันสำหรับงานขึ้นรูปขนาดกลาง) CPM-STDN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 843.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ ร่อง ร่องตรง 2 ร่อง ชนิดกลางสำหรับ งานขึ้นรูป โดยใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) CPM เป็น วัสดุฐาน สามารถขึ้น รูปทรง ตามต้องการเพื่อใช้งาน

รหัสสินค้า
CPM-STDN-1.5
CPM-STDN-2
CPM-STDN-2.5
CPM-STDN-3
CPM-STDN-3.5
CPM-STDN-4
CPM-STDN-4.5
CPM-STDN-5
CPM-STDN-5.5
CPM-STDN-6
CPM-STDN-6.5
CPM-STDN-7
CPM-STDN-7.5
CPM-STDN-8
CPM-STDN-8.5
CPM-STDN-9
CPM-STDN-9.5
CPM-STDN-10
CPM-STDN-11
CPM-STDN-12
CPM-STDN-13
CPM-STDN-14
CPM-STDN-15
CPM-STDN-16
CPM-STDN-17
CPM-STDN-18
CPM-STDN-19
CPM-STDN-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,057.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.5564582763

฿ 1,000.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2765082764

฿ 975.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.5865082765

฿ 843.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 31065082766

฿ 843.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.51266082767

฿ 843.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 41266082768

฿ 843.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.51566082769

฿ 843.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 51566082770

฿ 843.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.51566082771

฿ 843.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 61566082772

฿ 915.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.52086082773

฿ 915.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 72086082774

฿ 915.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.52086082775

฿ 915.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 82086082776

฿ 1,060.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.525107082777

฿ 1,060.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 925107082778

฿ 1,060.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.525107082779

฿ 1,060.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1025107082780

฿ 1,375.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1130128082781

฿ 1,375.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1230128082782

฿ 1,704.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1335128582783

฿ 1,704.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1435169082784

฿ 1,892.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1540169582785

฿ 2,039.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1640169582786

฿ 2,444.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1740169582787

฿ 2,444.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1840169582788

฿ 2,914.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 19452011082789

฿ 2,914.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20452011082790

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) ไม่มีแรงบิด ก้าน แบบตรง