1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัด 2 ฟันสำหรับร่องสลัก EKD (OH1)

ดอกกัด 2 ฟันสำหรับร่องสลัก EKD (OH1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 422.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูสลัก, รูกุญแจ ดอกเอ็นมิลล์ ร่อง 2 ร่อง สำหรับใช้งานทั่วไปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่ ความเผื่อ 0 ถึง +0.02

รหัสสินค้า
EKD-OH1-3
EKD-OH1-4
EKD-OH1-5
EKD-OH1-6
EKD-OH1-7
EKD-OH1-8
EKD-OH1-9
EKD-OH1-10
EKD-OH1-11
EKD-OH1-12
EKD-OH1-13
EKD-OH1-14
EKD-OH1-15
EKD-OH1-16
EKD-OH1-18
EKD-OH1-20
EKD-OH1-22
EKD-OH1-24
EKD-OH1-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 422.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3565080606

฿ 422.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4686080608

฿ 422.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5886080610

฿ 422.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 61086080612

฿ 469.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 710106080614

฿ 469.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 812106080616

฿ 540.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 912106580618

฿ 540.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1015106580620

฿ 693.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1115127080621

฿ 693.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1215127080622

฿ 869.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1315127580623

฿ 869.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1415167580624

฿ 959.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1515167580625

฿ 1,033.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1618168080626

฿ 1,235.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1818168080628

฿ 1,485.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2020208580630

฿ 1,832.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2225209080632

฿ 2,125.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2425259580634

฿ 2,125.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2525259580635

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) ก้าน แบบตรง ความเผื่อ 0 to +0.02